Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities è gestito da Oxoia

Oxoia è una piattaforma software basata sull'intelligenza artificiale che riduce i costi energetici e le emissioni di CO2 negli edifici commerciali, per uso speciale e ad uso misto. La piattaforma si connette all'automazione degli edifici Siemens esistente e utilizza l'intelligenza artificiale per correlare i dati dei sensori, l'occupazione, il clima interno e le condizioni meteorologiche, quindi regola automaticamente il funzionamento dell'HVAC o fornisce ai responsabili delle strutture consigli prioritari.
Impiegato in oltre 100 edifici, Oxoia offre risparmi energetici verificati fino al 35% con un periodo di ammortamento tipico di 12 mesi. Non è richiesta la sostituzione dell'hardware, l'installazione viene completata entro un giorno. La piattaforma è disponibile anche come soluzione white label per i partner di assistenza.

Perché Perché gli edifici sprecano ancora energia e quanto costa?

I gestori di strutture e i proprietari di edifici devono far fronte all'aumento dei costi energetici e agli obiettivi di CO2 con risorse limitate. Oxoia risolve questo problema connettendosi ai sistemi di automazione degli edifici Siemens esistenti e utilizzando l'intelligenza artificiale per correlare i dati dei sensori, l'occupazione e le condizioni meteorologiche, quindi regolando automaticamente il funzionamento degli HVAC. Distribuito in oltre 100 edifici, Oxoia offre risparmi energetici verificati fino al 35%.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Implementazione rapida: installato entro un giorno, compatibile con qualsiasi sistema HVAC esistente. Le operazioni non vengono interrotte durante la configurazione.
  • Risparmi rapidi: le riduzioni di energia diventano misurabili entro le prime settimane dall'installazione.
  • Nessun investimento iniziale: tutto l'hardware viene fornito e fatturato come abbonamento annuale. Non è richiesto alcun acquisto, non è richiesta la sostituzione delle apparecchiature esistenti.
  • Clima della stanza: il funzionamento dell'edificio è ottimizzato mantenendo condizioni climatiche ambientali stabili o migliorate in base agli obiettivi definiti dal cliente.
  • Rapido ritorno sull'investimento: sulla base di progetti di riferimento, l'investimento si ammortizza in meno di 12 mesi grazie al risparmio energetico diretto.

Capacità in evidenza

Case Study

Nessuna risposta

Risparmi energetici fino al 35% verificati nei progetti

Oxoia è presente in oltre 100 edifici con risparmi verificati fino al 35%. I progetti di riferimento includono uffici, scuole, palazzetti dello sport, hotel e immobili commerciali.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Nessuna risposta

Ridurre al minimo i costi operativi degli edifici commerciali

Oxoia si collega ai sistemi Siemens esistenti e identifica inefficienze come riscaldamento e raffreddamento simultanei o ventilazione eccessiva. I responsabili delle strutture ricevono raccomandazioni prioritarie o lasciano che il sistema agisca automaticamente.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Compatibile con Siemens Building Automation (ad esempio, Desigo CC/Connect Box)

Sistema HVAC centralizzato (riscaldamento, ventilazione, raffreddamento o acqua calda)