Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona alla scrivania con Opcenter X Intosite sullo schermo del computer.
Integrazione del sistema di produzione

Opcenter X Intosite

Opcenter X Intosite è una soluzione digital twin basata su cloud che trasforma le operazioni di produzione connettendo persone, processi e dati attraverso una piattaforma di visualizzazione 3D intuitiva. Consente la collaborazione in tempo reale e l'accesso senza interruzioni alle informazioni di fabbrica in tutte le sedi globali.

Perché Opcenter X Intosite?

Le fabbriche intelligenti richiedono molto più di una semplice tecnologia avanzata: hanno bisogno di soluzioni che connettano efficacemente persone, processi e dati. Opcenter X Intosite funge da ponte essenziale, offrendo una potente piattaforma digital twin che trasforma le operazioni di produzione in esperienze visive intuitive trasformando la sua fabbrica in un ambiente interattivo, visivo e basato sui dati. Le sue innovative funzionalità di visualizzazione 3D integrano perfettamente i layout 2D e 3D con informazioni di produzione in tempo reale provenienti da vari sistemi, tra cui IT, PLM, IIoT, MES e altri, offrendo ai team una visione unificata delle operazioni. Grazie a questa integrazione, i team possono esplorare virtualmente le strutture, accedere ai dati critici sempre e ovunque e collaborare senza problemi in tutte le sedi globali. Integrando le informazioni di produzione nel contesto visivo della fabbrica, facilitiamo l'accesso intuitivo e una comprensione più profonda di dati di produzione complessi.

Sfide globali di produzione

Operazioni globalizzate tra team distribuiti

Gestire la produzione in più siti è difficile. Dati incoerenti, procedure diverse e lacune di comunicazione portano a inefficienza, decisioni più lente e visibilità limitata sulla rete di produzione.

Silos di dati intrappolati nei sistemi legacy

I dati di produzione frammentati su sistemi legacy disconnessi limitano la trasparenza operativa e rallentano le informazioni. L'integrazione di queste fonti è complessa, richiede tempo e denaro, il che rende più difficile rispondere rapidamente ai cambiamenti.

Difficoltà nella collaborazione in tempo reale

La collaborazione in tempo reale diventa più difficile quando i team sono distribuiti. Senza una piattaforma e un contesto visivo condivisi, la comunicazione rallenta, causando ritardi nella risoluzione dei problemi, riduzione della produttività e processi decisionali meno efficaci.

Vantaggi di Opcenter X Intosite

Implementazione basata sul cloud

Prendere decisioni sicure e informate con informazioni dettagliate sui dati in tempo reale. Opcenter X Intosite fornisce l'accesso immediato alle informazioni critiche di produzione, aiutando i team a rispondere in modo rapido e preciso alle sfide operative.

Dati centralizzati

Trasforma le operazioni con Opcenter X Intosite. Consolida più fonti di dati in un'unica piattaforma intuitiva, riducendo il tempo dedicato alla ricerca e all'analisi delle informazioni mantenendo i dati essenziali a portata di mano.

Flussi di lavoro semplificati

Riduce al minimo le interruzioni e semplifica i flussi di lavoro in modo che i team rimangano allineati sugli obiettivi condivisi. I team possono concentrarsi sulle responsabilità principali mantenendo l'allineamento attraverso informazioni condivise per un ambiente di lavoro più sincronizzato.

Funzionalità complete di Opcenter X Intosite

Dai tour virtuali delle fabbriche all'integrazione dei dati in tempo reale, Opcenter X Intosite unifica le operazioni di produzione collegando team e sistemi globali attraverso quattro potenti funzionalità. Queste funzionalità rendono la produzione intelligente una realtà, offrendo al contempo soluzioni pratiche che colmano il divario tra il mondo fisico e quello virtuale e offrono ai clienti strumenti che possono iniziare a utilizzare immediatamente.

Select...

Visualizzazione di fabbrica

Naviga nei suoi impianti di produzione attraverso un'esperienza digitale coinvolgente che combina rappresentazioni 3D interattive con immagini del mondo reale. Opcenter X Intosite consente una visualizzazione completa della fabbrica integrando layout 2D ad alta risoluzione (JPG, PNG) con modelli 3D interattivi (JT, Collada, GLB) e viste panoramiche immersive a 360°, da scansioni laser, esportazioni CAD (ad esempio, NX) a acquisizioni con telecamera a 360°. Questo supporto flessibile per più formati garantisce una rappresentazione digitale realistica e navigabile del suo ambiente di produzione, offrendo un'esperienza di tour virtuale che dà vita alla sua fabbrica.

Screen showing Opcenter X Intosite factory visualization.

Un percorso passo dopo passo verso la digitalizzazione della fabbrica con Opcenter X Intosite

La digitalizzazione degli stabilimenti esistenti è una sfida complessa, soprattutto quando non è chiaro da dove cominciare. Intosite offre un approccio pratico e graduale che consente ai produttori di una digitalizzazione avanzata durante l'intero ciclo di vita della fabbrica. Ciascuna delle sette fasi seguenti può essere implementata indipendentemente e in qualsiasi ordine, a seconda delle esigenze specifiche e del livello di maturità dell'impianto.

Diagram showing steps to factory digitalization with Opcenter X Intosite.

Visualizzazione di fabbrica

Inizia il suo viaggio digitale con una rappresentazione virtuale della sua fabbrica. Utilizzando layout 2D e immagini a 360° acquisite con una telecamera standard, Intosite crea un modello interattivo della struttura. Questa diventa una piattaforma di collaborazione visiva per team, fornitori e visitatori, che migliora la comunicazione e le operazioni quotidiane.

Accesso contestuale alle informazioni

Arricchire la fabbrica digitale con un contesto pertinente. Collega documenti, materiali di formazione, linee guida sulla sicurezza o dati in tempo reale direttamente ad aree, macchine o stanze specifiche, accessibili con un solo clic nell'ambiente virtuale.

Acquisizione della realtà in fabbrica

Catturi la fabbrica così com'è. Tecnologie avanzate come la scansione laser e la fotogrammetria generano una nuvola di punti 3D precisa, che consente una navigazione immersiva, misurazioni accurate e una base realistica per la pianificazione e l'ingegneria.

Connessioni IIoT

Dai vita alla sua fabbrica digitale. I dati dei sensori in tempo reale, come pressione, flusso o temperatura, vengono visualizzati direttamente nel modello di fabbrica. Gli indicatori di stato integrati e gli eventi dal vivo supportano la manutenzione predittiva, il monitoraggio delle prestazioni e altro ancora.

Pianificazione della linea

Si connetta ai suoi dati di ingegneria di produzione. Integrando il Bill of Equipment (BOE) di Teamcenter, Intosite offre una visibilità strutturata sulle linee di produzione, consentendo una progettazione efficiente del layout e una pianificazione delle risorse.

Processo e simulazione

Allinea le risorse fisiche con i flussi di lavoro digitali. Collegando il Bill of Process (BOP), Intosite supporta la simulazione e la convalida delle fasi di produzione all'interno del modello visivo di fabbrica, aiutando i team a prepararsi per l'esecuzione nel mondo reale.

Pianificazione delle operazioni

Chiuda il cerchio tra pianificazione ed esecuzione. L'integrazione con sistemi di esecuzione della produzione come Opcenter e Valor MES consente il monitoraggio, il controllo e l'ottimizzazione in tempo reale, il tutto all'interno dell'ambiente di fabbrica digitale.

Insieme, queste sette fasi creano un ponte perfetto tra ingegneria, pianificazione, operazioni e dati di impianto reali. Con Intosite, la trasformazione digitale diventa un percorso strutturato e scalabile, che offre valore in ogni fase.

Siemens Healthineers

Collaborazione in tempo reale con i Digital Twin nella produzione

Siemens Healthineers utilizza Opcenter X Intosite per trasferire i dati Digital Twin in tempo reale in un ambiente 3D immersivo, migliorando la trasparenza, accelerando i tempi di reazione e consentendo una collaborazione più intuitiva tra le sue operazioni di produzione avanzate.

Case Study

Integrating real-time Digital Twin collaboration in production to improve decision making and operational efficiency

Azienda:Siemens Healthineers

Settore industriale:Dispositivi medici e prodotti farmaceutici

Sede:Forchheim, Germany

Siemens Software:Opcenter X Intosite

Risorse correlate

Approfondisca la sua conoscenza di Opcenter

Assistenza clienti

Siemens offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Opcenter e tutti i nostri prodotti.

Blog Opcenter

Si tenga aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software Opcenter sul nostro blog.

Comunità Opcenter

Partecipa alla conversazione o ottieni risposte a tutte le sue domande sul software Opcenter.