NX X Manufacturing Premium è il pacchetto più completo basato sul prodotto Advanced. Incorpora fresatura e lavorazione rotativa simultanee a 5 assi, insieme a funzionalità di fresatura, tornitura e tastatura su macchina da 3 e 2,5 assi.
Funzionalità principali
Fresatura a 5 assi: le più recenti strategie di percorso utensile forniscono un controllo preciso delle operazioni, consentendo una lavorazione efficiente e sicura di componenti complessi su macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) multiasse in un'unica configurazione. Sfrutta la sgrossatura adattiva a 5 assi ad alta velocità per ridurre significativamente i tempi di lavorazione e migliorare l'efficienza complessiva. Ottieni finiture superficiali di alta qualità utilizzando la finitura con curve guida, che garantisce la precisione dei tuoi pezzi. Utilizza il taglio della truciolatura per sfruttare tutta la lunghezza del tagliente, ottimizzando sia la rimozione del materiale che la durata dell'utensile. Applica tecniche di fresatura di tubi per lavorare con precisione feature cave e strette. Visualizza le caratteristiche del percorso utensile, inclusi gli angoli di attacco e le posizioni e le velocità dell'asse di rotazione, per assicurare un controllo e una precisione avanzati durante tutto il processo.
Lavorazione a macchina rotativa: ottimizza le operazioni di fresatura a 4 assi con un input minimo, ottimizzando il processo di lavorazione per garantire la massima efficienza. Implementa controlli avanzati per gestire con precisione la traslazione del contatto utensile e la densità di punti, per migliorare i risultati della lavorazione. Automatizza la fresatura del materiale residuo per garantire che tutto il materiale non tagliato venga lavorato in modo efficace.
Fresatura a 3 assi: accelera la lavorazione CNC utilizzando la sgrossatura adattiva 3D, in modo da ridurre i tempi di ciclo complessivi. Automatizza la fresatura del materiale residuo per supportare la sgrossatura in più fasi, assicurandoti che nessun materiale rimanga non tagliato. Controlla le regioni di taglio con precisione utilizzando metodi avanzati, migliorando la precisione delle strategie di lavorazione. Impiega strategie di levigatura finale per ottenere una finitura delle superfici di alta qualità.
Fresatura a 2.5 assi: esegui la lavorazione con fresatura basata sul volume per consentire una programmazione più rapida delle parti prismatiche, mentre la lavorazione basata sulle feature automatizza la programmazione. Le strategie di lavorazione ad alta velocità possono ridurre i tempi di lavorazione fino al 60%, mentre la programmazione di più parti aumenta la produttività.
Tornitura: Lavora efficacemente parti cilindriche su macchine tornitrici con mandrino singolo e doppio utilizzando funzionalità di tornitura complete. Le strategie di sgrossatura comprendono operazioni di sfacciatura, tornitura, tornitura posteriore, alesatura e sottosquadro, mentre le tecniche di finitura comprendono strategie a più passaggi e sfacciatura. La lavorazione di un foro comprende operazioni di punzonatura, foratura, avanzamento a fasi, asportazione dei trucioli, alesatura e maschiatura, con scanalature che offrono un controllo flessibile del punto di tracciamento e filettatura per i diametri esterni e interni.
Ispezione in macchina: Genera e visualizza percorsi di tastatura con la tastatura integrata e crea cicli di tastatura efficienti per le operazioni di fresatura e tornitura. Genera codice a controllo numerico (NC) utilizzando un post-processor integrato e simula l'intero processo utilizzando un digital twin del pezzo, del tastatore e della macchina utensile. Rileva le variazioni di processo in tempo reale per regolare i parametri di lavorazione e ottenere risultati ottimali.
Strumenti CAD integrati: NX CAM offre funzionalità CAD leader del settore per la modellazione, la modifica e l'assemblaggio, che accelerano la programmazione CNC. Utilizzando i convertitori integrati è possibile leggere tutti i formati di dati standard, tra cui IGES, DXF, STEP, STL e JT.
Le metriche di produzione si basano su lavorazioni di prova interne o studi di confronto interni.

Vantaggi di NX X Manufacturing:
- Programma utilizzando strumenti CAD/CAM avanzati e personalizzati per le tue specifiche esigenze di produzione
- Riduci i costi iniziali e semplifica l'implementazione con la tecnologia cloud
- Aumenta la produttività con le funzionalità di programmazione CNC leader del settore
- Migliora la collaborazione tra gli stakeholder utilizzando soluzioni basate sul cloud
- Espandi le funzionalità delle tue soluzioni con Value Based Licensing
Soluzione personalizzabile
Espandi le funzionalità con NX X Manufacturing Value Based Licensing per configurare e personalizzare le tue soluzioni, tra cui:
- Strumenti di modellazione avanzati
- Capacità di lavorazione specializzate
- Simulazione basata sul codice G
- Soluzione moderna di post-processing