Supporta valori nominali ad alta tensione
Configurato per sistemi da 15-38 kV con corrente continua fino a 1.200 A e BIL fino a 200 kV per applicazioni di distribuzione a media tensione
Robusti disconnettori di media tensione in linea che si collegano direttamente al conduttore per velocizzare la manutenzione sicura con una fessura di isolamento visibile. Disponibile fino a 38 kV, 1.200 A, con valori nominali BIL fino a 200 kV.
Portafoglio:
Il design Splice-in sostiene il conduttore creando al contempo una chiara fessura di isolamento in modo che le squadre isolino rapidamente i circuiti e lavorino con sicurezza sul campo.
La robusta lama tubolare quadrata e i contatti in argento ad alta pressione offrono prestazioni affidabili in condizioni esterne impegnative.
I ganci di blocco del carico e i meccanismi di sblocco rapido opzionali riducono al minimo i passaggi manuali durante la commutazione, aiutando le squadre a lavorare più velocemente con meno cambi di utensile.
Configurato per sistemi da 15-38 kV con corrente continua fino a 1.200 A e BIL fino a 200 kV per applicazioni di distribuzione a media tensione
L'architettura di disconnessione in linea crea un'interruzione fisica e visibile nel circuito per semplificare i controlli di sicurezza prima della manutenzione
SEL offre un'opzione di interruttore di espulsione Saf‑T‑Gap; entrambe le famiglie includono configurazioni Loadbreak hook e quick‑break per soddisfare le esigenze sul campo.