Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i Replacement circuit breakers?

I nostri interruttori automatici sostitutivi a vuoto a media tensione aggiornano i suoi quadri esistenti. Sostituisca i vecchi interruttori automatici aria-magnetici o a olio con la nostra soluzione affidabile ed economica, compatibile con vari produttori e livelli di tensione da 5 a 38 kV. I demolitori pneumatico-magnetici o oleodinamici obsoleti causano una riduzione dell'affidabilità, costi operativi elevati e tempi di fermo prolungati. Aggiorna il suo quadro elettrico alla moderna tecnologia del vuoto con i nostri ricambi. Aumentare l'affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature, riducendo le spese operative e di manutenzione. Approfitti della nostra vasta esperienza, con soluzioni comprovate e un servizio affidabile dal 1983.

Principali vantaggi

Aumentare le prestazioni

Si affidi ai nostri interruttori automatici per un funzionamento affidabile, per prevenire guasti imprevisti e fornire un'erogazione di potenza costante.

Ridurre i costi

Riduce al minimo le spese per le operazioni quotidiane e la manutenzione ordinaria, consentendole di ottenere risparmi significativi sul ciclo di vita con le nostre soluzioni.

Migliora la sicurezza

Le nostre soluzioni riducono al minimo l'esposizione del personale a esplosioni d'arco pericolose. Inoltre riducono la sua impronta ambientale, favorendo la sostenibilità.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO