Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Programma per i partner preferiti

Sblocca vantaggi finanziari eccezionali e supporto strategico con Siemens.

Costruire il futuro insieme

Il PPP rappresenta un'evoluzione strategica nel modo in cui Siemens interagisce con i propri clienti, passando da transazioni a breve termine basate su progetti a partnership a lungo termine che consentono pianificazione, investimenti e redditività condivisi. Allineando gli incentivi e sfruttando l'impareggiabile ampiezza del portafoglio di Siemens, il programma crea una base per la crescita, la resilienza e l'innovazione reciproche.

Questo programma consente alle utilities di superare i limiti transazionali, creando visibilità e allineamento a lungo termine per pianificare in anticipo, ridurre la volatilità e investire con fiducia in soluzioni trasformative.

1. Da transazionale a strategico
Andare oltre i progetti a breve termine e le offerte annuali. Il nostro programma crea partnership pluriennali per la pianificazione, gli investimenti e l'esecuzione congiunti, trasformando i cicli reattivi in una crescita proattiva.

2. Valore oltre il prodotto
Non si tratta solo di prezzo. Siemens offre sicurezza, affidabilità, sostenibilità e prestazioni, diventando un fattore abilitante aziendale, non solo un fornitore.

3. Pianificazione e investimenti condivisi
Con una visibilità a lungo termine, allineamo produzione, domanda e innovazione. Insieme, riduciamo la volatilità, miglioriamo la certezza delle consegne e coinvestiamo in soluzioni pronte per il futuro.

4. Portafoglio diversificato, redditività ridotta al rischio
Il nostro portafoglio leader del settore aiuta i partner a bilanciare l'esposizione al mercato e stabilizzare la redditività, creando resilienza in tempi incerti.

5. La mentalità collettiva del profitto
Ottimizziamo il valore aziendale totale, non i margini per prodotto, ottenendo rendimenti costanti e prevedibili sia per Siemens che per i nostri partner.

6. Il cuore del programma
Risolviamo i suoi problemi più difficili oggi e distribuiamo l'investimento nel tempo, sfruttando l'intero portafoglio di Siemens per bilanciare il rischio e far crescere il valore a lungo termine.

7. ROI condiviso: successo reciproco
Ogni decisione si basa su un successo economico condiviso, che offre rendimenti più elevati, costi del ciclo di vita inferiori e certezza operativa.

8. Governance e quadro
La pianificazione strutturata, le previsioni congiunte e le revisioni delle prestazioni garantiscono la responsabilità e il miglioramento continuo.

9. leve di valore tangibili
L'elettrificazione, l'automazione e la digitalizzazione integrate compensano le sfide dei costi a breve termine con aumenti di produttività e affidabilità, garantendo un'economia stabile del programma e un valore duraturo.


Insieme, pianifichiamo ulteriormente, investiamo in modo più intelligente e diventiamo più forti.

Oltre le transazioni, verso la trasformazione.