Gestire diverse richieste
Funziona con tensioni nominali comprese tra 15 kV e 38 kV. Gestisca correnti continue fino a 900 A e resista a impulsi fulminei fino a 150 kV per prestazioni robuste nelle applicazioni a media tensione.
I sezionatori di media tensione Siemens LER line-tap forniscono una disconnessione essenziale per i suoi sistemi di distribuzione dell'energia. Questi interruttori sono adatti per diverse installazioni via cavo e crossover. Le connessioni inaffidabili interrompono le operazioni e compromettono la sicurezza nelle reti a media tensione. I nostri sezionatori LER risolvono questo problema con una lama in rame tubolare quadrata robusta e ben ventilata e contatti in argento ad alta pressione. Questo design offre caratteristiche di trasporto di corrente affidabili per le sue esigenze.
I componenti aggiuntivi opzionali includono:
Funziona con tensioni nominali comprese tra 15 kV e 38 kV. Gestisca correnti continue fino a 900 A e resista a impulsi fulminei fino a 150 kV per prestazioni robuste nelle applicazioni a media tensione.
Utilizza una lama in rame tubolare quadrata robusta e ben ventilata per un trasferimento di corrente efficiente e contatti in argento ad alta pressione per un trasporto di corrente costante ed efficace.
Serve diverse applicazioni montanti e crossover con questo prodotto. Può selezionare isolanti in porcellana o polimerici per le sue condizioni ambientali.