Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché 8DAB — GIS blu?

Implementare interruttori automatici Siemens 8DAB 40 e 8DAB 24 isolati in gas per un'infrastruttura elettrica di media tensione affidabile e sicura. Questi modelli stabiliscono un nuovo standard di sostenibilità.

Affrontare le sfide ambientali dovute ai gas ad alto potenziale di riscaldamento globale dei quadri tradizionali. Il nostro quadro 8DAB - blue GIS utilizza Clean Air, un mezzo isolante di origine naturale con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1. Riduca il suo impatto ambientale mantenendo la sicurezza operativa.

I sensori intelligenti monitorano le funzioni chiave per consentire la manutenzione predittiva e prevenire tempi di fermo non pianificati. L'eco-design utilizza materiali riciclabili per promuovere un futuro sostenibile per la sua attività.

Scelga tra interruttori automatici 8DAB 40 isolati in gas per una tensione nominale fino a 40,5 kV e 8DAB 24 per una tensione nominale fino a 24 kV.

Principali vantaggi

Migliorare la sostenibilità

Le nostre soluzioni utilizzano Clean Air come isolamento e progettazione per un'economia circolare per rendere i materiali facilmente riciclabili. Ridurre gli sprechi e allocare meglio l'uso delle risorse.

Fornire affidabilità e sicurezza durature

Offra elevata affidabilità e sicurezza operativa per il suo sistema. Il nostro gas non tossico e altamente stabile è privo di PFAS. Una struttura ermeticamente sigillata offre una durata utile prevista di 40 anni.

Ridurre i tempi di inattività non pianificati

Prevenire i tempi di inattività non pianificati con sensori intelligenti che monitorano le funzionalità chiave per la manutenzione predittiva e una maggiore efficienza operativa.

Funzionalità in primo piano

Cominci