Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Strategy for Industry 4.0 è gestito da MADE

MADE è un Competence Center per l'Industria 4.0 che simula una fabbrica digitale, creato per svolgere attività di orientamento, training e finalizzazione di progetti di trasferimento tecnologico con aziende italiane, in particolare PMI, sui temi dell'Industria 4.0. Un interlocutore tecnico a cui le aziende possono rivolgersi per essere supportate durante la transizione digitale verso una fabbrica intelligente, con l'obiettivo di mantenere il loro profilo alto, competitivo e sostenibile. MADE4.0 è una realtà creata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico italiano) e sta coordinando 25 poli europei di innovazione digitale delle regioni europee più competitive che rappresentano oltre il 30% del valore aggiunto manifatturiero dell'UE.

Perché Garantire l'evoluzione di un'azienda verso l'Industria 4.0?

La trasformazione digitale dei processi di produzione verso l'Industria 4.0 può essere definita come la sequenza di attività che ogni azienda deve svolgere per gestire i nuovi scenari competitivi influenzati da pratiche, competenze e tecnologie digitali. Per definire il piano per la trasformazione digitale e sostenibile dei processi di produzione verso l'Industria 4.0, è essenziale che le aziende partano dalla comprensione della situazione attuale dei loro processi, pratiche e capacità; in altre parole, è importante analizzare la loro maturità sulla base di diversi flussi: digitalizzazione, sostenibilità, innovazione. Ecco perché MADE4.0 offre Strategy For Industry 4.0 come strumento per definire il piano di implementazione per l'adozione di tecnologie digitali e competenze strategiche per garantire l'evoluzione di un'azienda verso l'Industria 4.0 in termini di efficienza ed efficacia dei processi, coerenti con gli obiettivi aziendali.

Vantaggi

  • L'analisi della maturità digitale di tutti i processi industriali
  • Un'identificazione dei punti di forza e dei miglioramenti
  • La definizione di un piano di trasformazione 4.0
  • Questo servizio è idoneo anche per i sussidi statali italiani

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati