Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Residential Main Breakers?

I kit di interruttori principali (MBK) Siemens trasformano i centri di carico Siemens in reti elettriche flessibili e pronte per il codice con installazione convertibile e invertibile in un design compatto e collaudato sul campo, aiutando gli appaltatori a velocizzare le installazioni, ridurre gli SKU e mantenere gli aggiornamenti conformi.

Esempi di portfolio:

  • MBK200A, monofase, 200 A, 22 kAIc
  • MBK225A, monofase, 225 A, 22 kAIc
  • MBK3100, trifase, 100 A, 10 KAiC
  • MBK3175R, trifase, 175 A, 10 kAic
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Principali vantaggi

Semplifica le conversioni dei pannelli

Converte i centri di carico Siemens con capocorda principale in martello principale in pochi minuti con hardware basato su kit e istruzioni chiare, riducendo al minimo i tempi di inattività nei lavori di retrofit.

Ridurre il rischio di inventario

Usa design convertibili e invertibili che coprano l'alimentazione superiore o inferiore e una gamma di amplificatori in modo che meno SKU servano più applicazioni.

Aumentare la fiducia nel codice

Affidati ai kit di interruttori principali elencati UL 489 progettati per i centri di carico Siemens per supportare installazioni residenziali conformi.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Cominci