Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori automatici residenziali a doppia funzione?

I nostri interruttori automatici residenziali a doppia funzione combinano la protezione GFCI e AFCI di classe A da 5 mA. Proteggi la sua casa dai guasti causati dall'arco elettrico e dai guasti a terra, garantendo la sicurezza elettrica essenziale per i proprietari di casa.

Il National Electrical Code impone la protezione sia dai guasti da arco elettrico che dai guasti a terra per i circuiti di cucina e lavanderia. Tradizionalmente, ciò richiedeva due dispositivi separati. I nostri interruttori a doppia funzione integrano entrambe le protezioni in un unico dispositivo, semplificando la conformità e l'installazione.

Principali vantaggi

Compatibilità e protezione migliorate

Gli interruttori a doppia funzione Siemens sono classificati HF e offrono una maggiore compatibilità con i moderni carichi elettronici, tra cui pompe per piscina a velocità variabile, sistemi HVAC e altre apparecchiature che possono generare rumore elettrico ad alta frequenza.

Supporta esigenze di configurazione versatili

Disponibile nei design a 1 polo, 15-20 A con plug-in, Plug-On Neutral e bolt-on, con valori nominali 10KAIc, 22KAIc e 65KAIc disponibili per varie applicazioni.

Funzionalità presenti

Esplora risorse aggiuntive e prodotti correlati

Download

Brochure | Interruttori automatici residenziali a doppia funzione (AFCI e GFCI)

Scheda delle specifiche | Interruttore automatico AFCI/GFCI a doppia funzione

Garanzia limitata standard