Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché PAK Metering?

Siemens PAK Metering offre pacchetti flessibili di contatori multiposizione per interni/esterni che semplificano l'installazione e ottimizzano lo spazio sulle pareti. Le configurazioni si estendono da 2 a 6 posizioni con prese a 4/5 ganasce, predisposizioni per interruttori inquilini fino a 200 A, servizio aereo o sotterraneo e nominali bus fino a 1000 A, ideali per progetti multifamiliari.

Portafoglio:

  • WP — modelli standard senza bypass
  • WEP — EUSERC o varianti conformi all'utilità
  • WPL — modelli con bypass a leva
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Principali vantaggi

Accelera l'installazione

Le custodie compatte con prebus e il montaggio a parete semplificano la configurazione e riducono la manodopera in loco per una consegna più rapida dei progetti.

Configurare per ogni utilità

Scelga 2—6 posizioni, bussole a 4/5 ganasce, coperture ad anello o senza anelli e servizio aereo o sotterraneo per soddisfare i requisiti locali.

Affidarsi a standard comprovati

La costruzione certificata UL con riferimenti ANSI/NEMA garantisce prestazioni durevoli in ambienti interni/esterni e risultati di ispezione coerenti.

Funzionalità in primo piano

Cominci