Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Resources per consulenti di ingegneria elettrica

Trova i nostri strumenti e risorse per consulenti elettrici come Voltage Drop Calculator, Conduit Fill Calculator, Division 26 Specifications e white paper.

SpecWriter Online è ora disponibile!

Il nuovo strumento SpecWriter di Siemens offre ai consulenti la libertà di creare e personalizzare una specifica. Non più giorni di copia e incolla di un documento Word e poi di modifica. SpecWriter Le consente di creare le specifiche esatte di cui ha bisogno ed è gratuito!

Connessioni da fonte solare ai centralini elettrici

Gli inverter solari sono diventati ingressi comuni per i quadri elettrici UL891. Questo documento fa riferimento al NEC edizione 2023 per descrivere le regole relative al collegamento degli ingressi degli inverter, alla protezione da sovracorrente necessaria e alle regole del centralino tramite bus. Sono inclusi esempi di calcolo dell'amperaggio tramite bus. Il suo intento è aiutare a configurare centralini costruibili e conformi al NEC.

Quando deve abbinare gli MCCB al suo WL, usi 3VA!

  • Design compatto
  • Ampia selezione di accessori universali
  • Unità di intervento termomagnetiche ed elettroniche
  • Funzionalità ETU avanzate come DAS, comunicazione e misurazione.
  • Ulteriori informazioni su 3VA
3VA-WL
Select...

Specifiche della Divisione 26

26 25 00 Assiemi bus chiusi - Specifiche della Divisione 26

Questa sezione definisce il contatore di bassa tensione da utilizzare nella misurazione multi-cliente della classe di reddito kWh per l'uso nelle apparecchiature elettriche a corrente alternata come indicato nei disegni a una riga e/o montante.

26 09 13 03 50 Monitoraggio dell'energia elettrica — Fatturazione secondaria per inquilini

26 25 00 Assiemi bus chiusi - Specifiche della Divisione 26

Questa sezione definisce le linee di autobus interne ed esterne a bassa tensione, i raccordi e le unità plug-in per l'uso in sistemi AC, con una potenza nominale di 600 V o meno.

26 25 00 Assiemi bus chiusi

Risorse sulle specifiche per i caricabatterie per veicoli elettrici

I requisiti del Contratto, Divisione 26 si applicano alle apparecchiature di fornitura di veicoli elettrici (EVSE) denominate Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC come specificato e come mostrato nei disegni contrattuali devono essere fornite e installate dal Contratto.

Usi i vantaggi dei nostri servizi

Qui troverà informazioni, documenti e indirizzi importanti relativi alla tecnologia di distribuzione dell'energia a bassa tensione e di installazione elettrica.

Select...