Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché LOGO! Moduli base?

LOGO! 9 moduli di base forniscono più potenza dove serve: fino a 800 blocchi funzionali, aritmetica in virgola mobile e display touch a colori integrato, senza la complessità di una piattaforma PLC completa.

Costruito su larga scala, il sistema modulare supporta fino a 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ e viene fornito con Security-by-Design come standard. Un dispositivo compatto. Pronto per il futuro.

Creato per l'automazione quotidiana

LOGO! 9 combina la familiare semplicità di un modulo logico con nuove funzionalità: fino a 800 blocchi funzionali, aritmetica in virgola mobile e display touch a colori integrato, il tutto in un unico dispositivo compatto.

Più spazio per applicazioni in crescita

Man mano che la sua candidatura cresce, LOGO! 9 scale con esso: fino a 64 DI, 60 DQ, 16 AI e 16 AQ. Il nuovo modulo AM4 aggiunge un'espansione I/O analogica flessibile con risoluzione selezionabile per diversi tipi di sensori.

Più veloce dall'idea all'applicazione in esecuzione

LOGO! Soft Comfort V9 integra programmazione, visualizzazione web e simulazione in un unico strumento, completamente compatibile con i progetti precedenti e disponibile su Windows, macOS e Linux.

Specifiche chiave

Blocchi funzionali

Fino a 800

Display

Display touch resistivo a colori integrato, 320 × 240 px

espansione I/O

Fino a 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ

Connettività

Ethernet, Modbus TCP/IP, MQTT

Security

Secure Boot, comunicazione crittografata, UMAC (4 ruoli)

Software di ingegneria

LOGO! Soft Comfort V9 — Windows, macOS, Linux

Funzionalità in primo piano

Domande frequenti