Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Köttermann VarioProtect® è gestito da Koettermann

Köttermann produce soluzioni flessibili per apparecchiature di laboratorio in acciaio vicino ad Hannover da più di 75 anni. Qui vengono creati componenti personalizzati che semplificano il lavoro quotidiano in laboratorio, garantiscono operazioni di laboratorio sostenibili e un ambiente sicuro. L'attrezzatura personalizzata comprende mobili da laboratorio e armadi fumi, armadi di sicurezza e per materiali pericolosi, nonché una varietà di soluzioni per la fornitura di fluidi.
I clienti nazionali e internazionali sono supportati da oltre 150 dipendenti con un'offerta di servizi completa, dalla pianificazione alla manutenzione. Sei società di vendita e partner commerciali selezionati con cura sono impiegati in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Perché Stoccaggio completo per sostanze chimiche pericolose?

I laboratori richiedono spesso armadi separati per diverse sostanze pericolose, che consumano spazio prezioso e aumentano la domanda di energia. VarioProtect® combina lo stoccaggio di sostanze chimiche infiammabili, corrosive e tossiche in un'unica soluzione certificata. Sostituendo fino a tre armadi con una singola unità, i laboratori traggono vantaggio dal risparmio di spazio, dalla riduzione del fabbisogno di aria di scarico, dalla riduzione dei costi operativi e dall'accesso ergonomico ai prodotti chimici.

Due cassetti estraibili verticali

Vantaggi

  • VarioProtect® consente lo stoccaggio sicuro di sostanze chimiche infiammabili, corrosive, corrosive e tossiche in un unico armadio. I laboratori possono sostituire fino a tre armadi di stoccaggio separati mantenendo la conformità agli standard di sicurezza pertinenti, riducendo la complessità e liberando spazio prezioso in laboratorio.
  • Combinando più funzioni di stoccaggio di materiali pericolosi in un unico armadio, è necessario un solo collegamento per l'aria di scarico. Ciò riduce la domanda di aria di scarico, riduce il consumo di energia e può far risparmiare circa 400€ di costi operativi all'anno rispetto a più armadi.
  • Certificato secondo la norma DIN EN 14470-1 Tipo 90, VarioProtect protegge le sostanze pericolose immagazzinate per almeno 90 minuti in caso di incendio. Il suo concetto di ventilazione integrato rimuove continuamente i vapori pericolosi e aiuta a mantenere un ambiente di laboratorio sicuro.
  • I cassetti estraibili verticali forniscono un accesso diretto ed ergonomico ai prodotti chimici usati di frequente nel punto di utilizzo. Ciò supporta flussi di lavoro efficienti riducendo al contempo gli sforzi di gestione e i tempi di ricerca.
  • Con un ingombro paragonabile a quello di una cappa aspirante e un'elevata capacità di stoccaggio, VarioProtect si integra facilmente nei layout di laboratorio. I materiali resistenti alla corrosione e i ripiani rimovibili in polipropilene garantiscono durata, facilità di pulizia e affidabilità a lungo termine.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Stoccaggio di sostanze chimiche efficiente in termini di spazio

Stoccaggio di sostanze chimiche efficiente in termini di spazio

I laboratori di scienze della vita e farmaceutici gestiscono sostanze chimiche infiammabili, corrosive e tossiche in spazi limitati. VarioProtect consente lo stoccaggio conforme di più classi di sostanze pericolose in un unico armadio, riducendo i requisiti di spazio e fornendo un accesso sicuro ed ergonomico vicino al posto di lavoro.