Perché Virtual Commissioning per Motion Control?
Virtual Commissioning for Motion Control collega un modello di macchina virtuale a un sistema di controllo reale per simulare e convalidare le prestazioni delle macchine utensili. Questo servizio riduce i tempi reali di messa in servizio fino al 70%, riducendo i costi e il rischio di danni grazie al rilevamento tempestivo degli errori. Approfitta della consulenza, dell'implementazione e della formazione degli esperti Siemens senza investire in software o licenze.
Ridurre i tempi di messa in servizio e minimizzare i rischi
Fino al 70 percento più veloce
Riduci i tempi reali di messa in servizio delle macchine utensili controllate con SINUMERIK o FANUC fino al 70 percento, riducendo contemporaneamente il rischio di danni.
Nessun investimento in software o licenze
Riduci i tempi reali di messa in servizio delle macchine utensili controllate con SINUMERIK o FANUC fino al 70 percento, riducendo contemporaneamente il rischio di danni.
Rileva gli errori in una fase iniziale
Gli errori possono essere rilevati e corretti in una fase iniziale, consentendo all'utente di pianificare in modo affidabile e rispettare le scadenze di consegna.
Messa in servizio senza rischi
Rischio di riduzione dei danni durante la messa in servizio effettiva. Le collisioni non si basano sulla macchina reale, ma possono essere rilevate in anticipo sul modello 3D.
Ricevi una consulenza esperta
Il servizio di consulenza offre una stima affidabile del progetto specifico in termini di fattibilità e spesa e consente un processo decisionale basato sulla domanda.

Implementa e progetta la tua soluzione
I nostri esperti gestiscono l'implementazione sulla base delle raccomandazioni del servizio di consulenza. Vengono utilizzati strumenti software all'avanguardia per sviluppare un modello spaziale e matematico del comportamento della macchina.

Ottieni una formazione opzionale
Se si desiderano tempi di consegna più rapidi e un ciclo di innovazione più rapido grazie alla parallelizzazione dei processi non solo per progetti specifici, la formazione da parte di rappresentanti esperti dell'assistenza offre la migliore introduzione all'approccio completo.