Connetti i sistemi di controllo virtuali e reali
Simuli le prestazioni della macchina collegando un modello di macchina virtuale con il vero sistema di controllo SINUMERIK per testare le funzioni prima dell'avvio.
La messa in servizio virtuale per Motion Control Le consente di convalidare le funzioni della macchina, il comportamento del movimento e la logica di controllo prima della messa in servizio fisica. Collegando un modello di macchina virtuale a un vero sistema di controllo SINUMERIK, può simulare le prestazioni della macchina, identificare precocemente gli errori e pianificare con maggiore sicurezza. Questo aiuta a ridurre i tempi reali di messa in servizio fino al 70% e riduce il rischio di costosi danni durante l'avvio.
Gli esperti Siemens La supportano attraverso consulenza, implementazione e formazione opzionale, aiutando a stimare la fattibilità e lo sforzo del progetto, modellare il comportamento delle macchine e preparare le risorse ingegneristiche. Con questo approccio strutturato, i team possono parallelizzare il lavoro, evitare sorprese in fase avanzata e ottenere un avvio più agevole delle macchine utensili.
Riduce la durata della messa in servizio reale sfruttando la simulazione di macchine virtuali, che aiuta a ridurre i tempi fino al 70% per le macchine utensili controllate da Sinumerik.
Identifica e corregge tempestivamente gli errori attraverso una simulazione realistica del comportamento della macchina, supportando una pianificazione affidabile e prevenendo i guasti in fase avanzata.
Riduce il rischio di danni alla macchina convalidando i movimenti e le interazioni in un ambiente virtuale sicuro prima di utilizzare la macchina reale.
Simuli le prestazioni della macchina collegando un modello di macchina virtuale con il vero sistema di controllo SINUMERIK per testare le funzioni prima dell'avvio.
Usa strumenti all'avanguardia per sviluppare modelli di comportamento spaziale e matematico che supportino la convalida e l'ingegneria precoci.
Beneficia della consulenza e dell'implementazione di esperti che stimano la fattibilità, definiscono l'ambito e preparano flussi di lavoro di messa in servizio affidabili.