Perché Tessent Streaming Scan Network?
Tessent Streaming Scan Network offre la promessa di un vero DFT plug-n-play gerarchico. Disaccoppiando la configurazione DFT a livello di core dalle risorse DFT a livello di chip, lo sforzo di pianificazione e implementazione del DFT viene drasticamente ridotto e contemporaneamente si riducono i costi dei test di produzione.
Velocizzare il time-to-market
Realizzi un aumento di produttività di 10 volte utilizzando una pianificazione semplificata a livello di chip. Disaccoppiando DFT a livello di core e chip, la compressione a livello di core può essere ottimizzata senza considerare altri core o risorse a livello di chip.
Costi di test inferiori
Combinando la regolazione automatica della larghezza di banda e la generazione locale di segnali DFT, gli spazi bianchi nel pattern vengono praticamente eliminati.
Ridurre il profilo di potenza fino al 90%
SSN offre un profilo di potenza più fluido utilizzando orologi shift/capture sfalsati e una migliore concorrenza. I core simultanei da testare possono essere selezionati programmaticamente anziché durante la progettazione senza influire sul routing a livello di chip.
Come SSN accelera il time to market
Un tradizionale approccio gerarchico ai test di scansione presenta sfide specifiche, che possono essere drasticamente migliorate utilizzando un meccanismo di consegna dei test a pacchetto. Tessent Streaming Scan Network (SSN) riduce lo sforzo di pianificazione e implementazione del DFT fino a 5 volte utilizzando la consegna dei test a pacchetto. Guarda cosa ha da dire Pete Orlando sulle ultime notizie su Tessent SSN.
Il futuro dei test pacchettizzati
Con la consegna pacchettizzata di dati di test che sta diventando lo standard del settore per la progettazione di semiconduttori digitali complessi, Geir Eide, Senior Director, Product Management, spiega perché le principali aziende di semiconduttori hanno adottato Tessent SSN per migliorare la produttività dell'implementazione DFT e i tempi di test di produzione.
Gli utenti stanno ottenendo un miglioramento fino a 10 volte nell'implementazione e nella produttività del DFT e una riduzione fino a 5 volte dei tempi di test.
Con la tecnologia Tessent Streaming Scan Network, siamo in grado di offrire ai nostri clienti una soluzione scalabile di accesso ai test ideale per i progetti IC avanzati di oggi e di domani. SSN riduce significativamente lo sforzo necessario per rendere i progetti complessi altamente testabili.