Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona in camicia nera in piedi contro un muro bianco, con in mano un oggetto scuro con sfondo sfocato.
Tessent Advanced DFT

Tessent DefectSim

Tessent DefectSim è un simulatore di difetti a livello di transistor per circuiti digitali analogici, a segnale misto (AMS) e non a scansione. Misura la copertura e la tolleranza dei difetti ed è perfetto sia per circuiti integrati ad alto volume che ad alta affidabilità.

Perché Tessent DefectSim?

Migliora la sicurezza, la qualità dei Test e i tempi di AMS. Tessent DefectSim sostituisce la valutazione manuale della copertura dei test nei circuiti AMS, generando dati oggettivi per guidare i miglioramenti necessari per soddisfare gli standard di qualità e sicurezza funzionale e gli obiettivi di copertura dei test.

Simulazione analogica dei guasti

Basato sulle tecniche di iniezione di difetti a livello di transistor utilizzate in TestKompress Cell-Aware ATPG per circuiti digitali scansionabili, DefectSim è adatto per blocchi di circuiti industriali contenenti centinaia o migliaia di transistor.

Analisi dei risultati attuabile

Genera un riepilogo esecutivo che elenchi la copertura dei difetti ponderata per probabilità, l'intervallo di confidenza e una matrice che elenchi ogni difetto e se è stato rilevato da un limite di test non riuscito o da un output digitale.

Simulazione efficiente

Riduce drasticamente il tempo totale di simulazione rispetto alla simulazione dei test di produzione e delle netlist con layout a estrazione piatta nel classico SPICE su CPU parallele.

Chieda a un esperto - Uomo e donna che fanno un consulto in ufficio.

Pronto a saperne di più su Tessent?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Abbiamo valutato Tessent DefectSim su diversi circuiti integrati per autoveicoli e abbiamo concluso che si tratta di una soluzione altamente automatizzata e flessibile che guida il miglioramento delle tecniche di test e progettazione per test e ci consente di migliorare in modo misurabile la copertura dei difetti dei test analogici.
Wim Dobbelaere, Direttore dei test e dell'ingegneria dei prodotti, ON Semiconductor

Saperne di più