Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Memoria IC trattenuta da un braccio robotico per la visualizzazione.

Tessent Test Solutions

La suite di prodotti Tessent Test Solutions fornisce applicazioni complete di test e operazioni sul silicio e IP che risolvono le sfide dei test di produzione, del debug e della rampa di rendimento per i SoC più complessi di oggi.

Un'icona con una goccia d'acqua blu e il contorno bianco di un libro.

Il blog di Tessent

Legga le ultime notizie, gli eventi e la tecnologia di Tessent sul nostro blog.

Raggiungere la qualità del prodotto con soluzioni DFT avanzate

Raggiungere la qualità del prodotto è fondamentale. In Tessent, stiamo fornendo un quadro più chiaro con le nostre soluzioni DFT avanzate. Fornire soluzioni di test più intelligenti e veloci che favoriscano l'innovazione.

cervello digitale

Podcast - L'intelligenza artificiale nella progettazione di semiconduttori

Scopri come l'intelligenza artificiale sta plasmando il futuro del settore dei semiconduttori e il suo allineamento con l'impegno di Siemens per l'innovazione.

Tessent SSN vince il premio Siemens Innovatore dell'anno 2022

Tessent Streaming Scan Network (SSN) è stato premiato Siemens Innovator of the Year 2022 per l'eccezionale invenzione. SSN consente ai progettisti di chip di implementare facilmente l'architettura di test del silicio che riduce drasticamente i tempi e i costi dei test sul silicio. Guarda il video per saperne di più.

Libro bianco

Streaming Scan Network: Test a pacchetti senza compromessi

La tecnologia Tessent Streaming Scan Network (SSN) elimina i difficili e costosi compromessi tra lo sforzo di implementazione dei test e i costi dei test di produzione disaccoppiando i requisiti DFT a livello di core e a livello di chip.

Illustrazione dell'architettura basata su bus di Tessent Streaming Scan Network

Il meglio di Tessent dell'ITC

Accedi alle presentazioni ITC dei tecnici, dei clienti e dei partner Tessent da questa pagina. Insieme ai workshop e ai tutorial associati, ITC è il posto migliore per scoprire nuove tecnologie per il DFT, i test IC, l'apprendimento del rendimento e il monitoraggio e l'analisi nel corso della vita.

Persona in piedi davanti a un vivace schermo astratto con forme geometriche in colori audaci e dinamici.

Il ruolo dell'AI/ML nella progettazione e nei Test si amplia

Il ruolo dell'intelligenza artificiale e del machine learning nei test continua a crescere, offrendo risparmi significativi di tempo e denaro che spesso superano le aspettative iniziali. Ma non funziona in tutti i casi, a volte persino interrompendo flussi di processo ben collaudati con un ritorno sull'investimento discutibile. Per saperne di più, leggi questo articolo sull'ingegneria dei semiconduttori.

Una persona che indossa una giacca nera e una camicia bianca è in piedi davanti a un muro bianco.

Esplora le aree di soluzione

Costruito sulla base delle migliori soluzioni della categoria per ogni disciplina di test, il prodotto Tessent per test di logica e memoria riunisce tutte le funzionalità in un potente flusso di test che garantisce una copertura totale del chip.