Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Accelera il debug, la convalida e l'ottimizzazione di sistemi su chip (SoC) multi-core complessi sfruttando la strumentazione integrata non intrusiva. Può quindi osservare cosa succede nella progettazione quando il software viene eseguito sul sistema.

Accelera il debug, la convalida e l'ottimizzazione

Accelera il debug, la convalida e l'ottimizzazione di SoC multicore complessi. Gli ingegneri di debug e software possono sfruttare strumentazione integrata non intrusiva come monitor bus, monitor Network on Chip (NoC) e moduli di debug CPU. Ciò consente loro di osservare il design quando il software operativo viene eseguito sul sistema. Gli strumenti consentono una visibilità completa del traffico a livello di transazione sugli autobus con un'ampia gamma di misurazioni, analisi e raccolta di statistiche. Questi strumenti sono tutti altamente configurabili e includono controlli e dipendenze in stile «analizzatore logico», buffering locale e attivazione incrociata. Si accede alla strumentazione tramite interfacce standard come JTAG, USB2 o USB3.

White paper

Debug del SoC: la necessità di visibilità

Software fornisce gran parte delle funzionalità di un ampio spettro di dispositivi e sistemi. La qualità del software, e il modo in cui il software interagisce con l'hardware in esecuzione, sono fondamentali.

Design dell'imballaggio IC sostenuto da un braccio robotico
Video

Monitoraggio funzionale a livello di sistema

La complessità dei SoC moderni richiede un approccio a livello di sistema al debug, alla convalida e all'ottimizzazione. Tessent UltraSight è una soluzione scalabile che integra gli IP di monitoraggio funzionale hardware integrati su chip con un SDK basato su host e uno strumento per la creazione di sistemi di monitoraggio funzionale, una combinazione che fornisce una visibilità fruibile sul comportamento di un sistema in presenza di carichi di software reali, accelerando il time-to-market.

White paper

Ottimizzazione delle prestazioni del SoC con Embedded Analytics

Si aggiorni sulle principali tendenze che riguardano i settori tecnologici. Scoprirà come Tessent Embedded Analytics può aiutare a ottimizzare le prestazioni del SoC, trasformando la complessità in un vantaggio competitivo.

Uomo che usa la tecnologia per creare un rendering
Caso studio

Come Picocom ottimizza i SoC e le reti 5G con Tessent

Guarda come Peter Claydon, presidente di Picocom, spiega come Tessent Embedded Analytics fornisca monitoraggio e approfondimenti non intrusivi utilizzati per ottimizzare i SoC per reti a piccole celle 5G di Picocom.

Studenti che lavorano al computer in un ambiente di laboratorio in aula
Chip elettronico

Potenziare il debug/ottimizzazione del SoC utilizzando software integrato

Scopra come il software integrato può fornire un'alternativa superiore all'estrazione di informazioni dai monitor su chip

Scopri di più