Verifica IC personalizzata intelligente
Solido Suite di validazione IP
La prima garanzia di qualità IP in silicio end-to-end del settore per la progettazione di circuiti integrati. La suite Solido IP Validation offre la soluzione di convalida IP integrata più veloce e completa, che fornisce un QA IP completo e senza interruzioni dalla progettazione al tape-out, per tutte le visualizzazioni di progettazione e le revisioni IP.
Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Perché Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite offre la garanzia di qualità IP in silicio più rapida e completa per la progettazione di circuiti integrati. Si integra con soluzioni leader del settore per fornire un QA IP completo e senza interruzioni dall'inizio alla fine della progettazione e garantisce un rilascio IP di alta qualità ad ogni iterazione.
Solido Crosscheck
QA IP completo per la convalida IP in-view e cross-view
- Framework completo di convalida IP con oltre 300 controlli IP QA
- Accelera i tempi di consegna della progettazione e migliora la qualità del silicio identificando potenziali problemi IP nelle prime fasi del flusso
Solido IPDelta
Scalabile, ripetibile e completo soluzione IP QA da versione a versione
- Accelera i cicli di revisione IP confermando le modifiche previste e identificando le modifiche impreviste
- Garantisce una revisione IP di alta qualità ad ogni iterazione
Citazioni dei clienti
«L'IP di memoria di Renesas supporta un'ampia gamma di condizioni operative. Per garantire in modo rapido e completo l'affidabilità di questi IP di memoria, abbiamo utilizzato Solido IP Validation Suite, che può essere facilmente personalizzata per soddisfare i nostri requisiti. Le nostre regole personalizzate hanno contribuito a migliorare la qualità dei nostri IP di memoria».
Shuji Katayama, Renesas
«La Solido IP Validation Suite offre una soluzione di controllo qualità completa. Dispone di solide funzionalità di controllo incrociato che semplificano e migliorano l'efficienza del controllo qualità ed è molto facile da usare e personalizzabile. La Solido IP Validation Suite offre l'accuratezza richiesta per i risultati della libreria e la personalizzazione per soddisfare le nostre esigenze su misura».
Ming Fatt Yee, Maxlinear
«Con una serie completa di controlli di convalida comprovati in produzione, Solido IP Validation Suite ha consentito ai nostri team di controllo qualità di raggiungere un livello di copertura più elevato, consentendo al contempo ai nostri team di sviluppo di fare di più in tempi di pianificazione più brevi. La soluzione è ora parte integrante della nostra metodologia di controllo qualità e ci consente di fornire prodotti finali differenziati con sicurezza e agilità».
Amr Shehata, Mixel
«Solido Crosscheck garantisce una copertura completa e la coerenza tra le visualizzazioni IP, sfruttando una serie completa e personalizzabile di controlli di convalida IP per la produzione. Solido IP Validation Suite è parte integrante della metodologia IP QA di Rivos e ci consente di garantire che i problemi IP vengano rilevati precocemente e che i progetti finali soddisfino le metriche di QA più elevate».
Hema Ramamurthy, Rivos
«L'adozione di Solido IP Validation Suite ci ha permesso di accelerare significativamente il nostro processo di QA IP. Con questa soluzione, abbiamo accesso a un intero framework IP QA che copre i controlli di convalida in un'ampia gamma di visualizzazioni di progettazione, il tutto in un flusso automatizzato e personalizzabile. In qualità di fornitore di tecnologie avanzate di memoria a semiconduttore, ottenere il controllo qualità dei nostri prodotti con tempi di consegna più brevi è fondamentale per introdurre sul mercato nuovi moduli IP Weebit ReRAM».
Ilan Sever, Weebit Nano