Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

PANORAMICA

Solido Characterization Suite

Una suite di strumenti di caratterizzazione delle librerie basati sull'intelligenza artificiale che offrono soluzioni rapide con una precisione senza compromessi. Semplifica i flussi di caratterizzazione attraverso una solida verifica, una guida alla selezione degli IP e riduce significativamente il tempo di esecuzione garantendo modelli e dati statistici accurati nella produzione.

Immagine della suite di caratterizzazione ams solido
Caratteristiche principali

Solido Characterization Suite

La suite Solido Characterization funziona con qualsiasi soluzione di caratterizzazione esistente per celle standard, iOS, memorie e celle personalizzate e supporta tutti i tipi di dati .lib, inclusi temporizzazione, potenza, rumore e variazione, e supporta tutte le strutture di dati .lib come NLDM, CCS, LVF e Moments.

Solido Analytics

  • Verifica completa .lib in ore anziché settimane
  • Trova problemi non rilevabili con i controlli tradizionali
  • Supporta centinaia di controlli standard e controlli personalizzati
  • Confronta tutte le metriche della libreria e riassume le informazioni per l'utente
  • Supporta grafici personalizzati con funzioni e variabili definite dall'utente
grafica stock

Solido Generator

  • Utilizza l'intelligenza artificiale per accelerare la caratterizzazione
  • Produce nuovi PVT.libs in pochi minuti, oltre 100 volte più velocemente di SPICE
  • Funziona utilizzando .libs come input; non richiede la simulazione SPICE o la calibrazione del caratterizzatore
  • 2x + accelerazione per la caratterizzazione di tutti i PVT
grafica stock

Solido Library Profiler

  • Selezione informata delle biblioteche in base ai requisiti PPA
  • Allineamento automatico intelligente dei dati .lib tra le librerie
  • Analisi PPA delle librerie con interpolazione, grafici e report
Vista ravvicinata di un chip elettronico montato su un circuito blu.

Solido Characterizer

  • Le tecniche statistiche avanzate di Solido forniscono un LVF efficiente e preciso
  • AI in-the-loop per l'accelerazione tra i PVT
  • Ottimizzato con le tecnologie Solido Simulation Suite
  • Integrazione diretta con Solido Analytics per una garanzia di qualità semplificata
Primo piano di un chip di computer con schemi circuitali complessi su sfondo blu.

Caratterizzazione Solido AI generativa

  • Assistente GUI: Accelera i cicli di progettazione fornendo indicazioni specifiche per lo strumento e risoluzione degli errori nel momento del bisogno
  • Analizzatore di log: Individua gli errori e consiglia le correzioni analizzando i file di registro e recuperando la documentazione pertinente
  • Generazione di regole: Genera regole personalizzate per la convalida e l'analisi all'interno dei metadati .lib, delle tabelle di ricerca (temporizzazione, potenza, forma d'onda, LVF) e trasversalmente
Una confezione di patatine con un'etichetta blu e bianca.

Solido Characterization Suite

  • Enorme accelerazione nella caratterizzazione e nella verifica delle biblioteche
  • Librerie di migliore qualità, potenza, prestazioni e area migliorate
  • Supporta celle standard, iOS, memorie e celle personalizzate
  • Funziona con tutti gli strumenti e i flussi di caratterizzazione
  • Funziona su tutti i tipi di dati .lib: temporizzazione, potenza, rumore e variazione
vista laterale del chip a bordo con sfondo verde

Risorse in evidenza della Solido Characterization Suite

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000