Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Questa One

Bassa potenza

Una soluzione completa per la verifica delle intenzioni di potenza e la stima precoce della potenza. Questa One a basso consumo, con supporto UPF 4.0, abbraccia l'intero flusso di progettazione, dalle scelte architettoniche e dalla verifica di alto livello allo sviluppo RTL, all'emulazione e all'implementazione di progetti ASIC e FPGA.

Questa One verifica dell'approvazione a basso consumo

Questa One Power Aware offre una piattaforma di verifica completa con funzionalità avanzate di analisi della potenza per progetti complessi di sistemi su chip e supporta il formato unificato di alimentazione (UPF) 4.0. Integra la simulazione dinamica Power Aware, il clock domain crossing (CDC), i controlli dinamici del ridimensionamento di tensione e frequenza, la creazione di piani di test, l'analisi avanzata della copertura e un ambiente di debug unificato con metriche di copertura.

Tramonto dietro una fila di pannelli solari con turbine eoliche sullo sfondo.

Verifica avanzata a basso consumo con UPF 4.0

Scopra come gli ultimi progressi dell'UPF 4.0 possono essere utilizzati per definire intenzioni di potenza complesse nei SOC odierni. Questo documento descrive la nuova sintassi disponibile per i progettisti in UPF 4.0 e come Questa One Power Aware può essere utilizzata per verificare l'intento definito nell'UPF.

Uomo che lavora sul suo laptop.

Aree di soluzione a basso consumo

Scopri di più su Questa One e sulle più ampie tecnologie Siemens Power Aware per accelerare il percorso verso l'approvazione dei bassi consumi.

Select...

Questa One Sim Xact semplifica l'avvio del GLS con analisi formali innovative e automazione dei flussi, portando a una verifica dell'approvazione più completa.

Approfondisca la sua conoscenza di Questa One low power

Centro assistenza

Siemens EDA offre un'assistenza clienti completa per le soluzioni a basso consumo Questa One.

Verification Academy

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità di processo a basso consumo di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Ottieni informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi che aiutano a comprendere flussi di lavoro e soluzioni avanzati a basso consumo e come applicarli nel modo più efficace con il nostro blog.