Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Questa One

Sicurezza funzionale ISO 26262

Riduca i costi e i tempi di immissione sul mercato con la soluzione di sicurezza funzionale Questa One ISO 26262, una suite completa di tecnologie sensibili alla sicurezza che garantisce che il suo prodotto funzioni correttamente e si guasti in sicurezza.

Conformità ISO 26262 accelerata

Questa One ISO 26262 per la sicurezza funzionale unifica il flusso di lavoro di sicurezza fornendo una piattaforma end-to-end basata sull'intelligenza artificiale, completamente integrata, che armonizza i domini chiave in caso di guasti sistematici e casuali. Le sue integrazioni con le più ampie soluzioni di sicurezza Siemens riducono i costi e garantiscono la prevedibilità dei tempi, semplificando il percorso dai requisiti all'audit.

Mitigare i guasti casuali

Scopri di più su Questa One e sulle più ampie tecnologie Siemens sensibili alla sicurezza mirate all'analisi e alla mitigazione dei guasti hardware casuali.

Select...

Flusso di lavoro Siemens EDA con errori casuali

Raggiunga il suo obiettivo ASIL con sicurezza utilizzando soluzioni Siemens sensibili alla sicurezza, progettate per risolvere guasti casuali ottimizzando al contempo il suo flusso di lavoro. Dall'analisi architettonica iniziale alla generazione automatizzata delle metriche di sicurezza e alla creazione dei casi di sicurezza, questo approccio integrato garantisce la conformità, riduce gli sforzi e accelera la certificazione, aiutandola a raggiungere gli obiettivi di sicurezza funzionale in modo efficiente.

Eliminare i guasti sistematici

Identifica ed elimina i guasti sistematici con Questa One smart verification, una suite di motori di verifica basati sull'intelligenza artificiale ottimizzati con ambienti di team collaborativi che offrono prevedibilità della pianificazione, riduzione dei costi e garanzia della conformità ISO 26262.

Gruppo di professionisti diversi in un ufficio moderno, che discutono e collaborano attorno a un ampio display touchscreen

Scopra le tecnologie correlate

Scopra le tecnologie di base di Questa One che rendono una soluzione ISO 26262 completa una realtà ed esplora come possono aiutarla a risolvere i problemi di verifica più impegnativi.

Approfondisca la sua conoscenza di Questa One per ISO 26262

Centro assistenza

Siemens EDA offre un'assistenza clienti di prim'ordine per la soluzione di sicurezza funzionale Questa One e i prodotti per la conformità ISO 26262.

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità di processo ISO 26262 di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere i flussi di lavoro e le soluzioni avanzati ISO 26262 e come applicarli nel modo più efficace.