Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Progettazione corretta per costruzione

Autore HDL

Un ambiente completo per la creazione di progetti che facilita l'intero processo di progettazione, dall'ideazione all'implementazione, garantendo progetti in linguaggio di descrizione hardware (HDL) corretti per costruzione.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita: 1-800-547-3000

Due ingegneri stanno usando Questa HDL Author sul loro desktop

Implementare un flusso di progettazione completo e strutturato

Consente una comunicazione senza interruzioni con la direzione e i clienti, supporta la conformità e la certificazione, genera automaticamente codice VHDL o Verilog e testbench, garantisce progetti HDL corretti per costruzione e consente la navigazione visiva della gerarchia di progettazione dall'idea al livello di trasferimento del registro (RTL).

Caratteristiche principali

  • Flusso di progettazione strutturato
  • Comunicazione efficace
  • Compliance e certificazione
  • Generazione automatica di codice
  • Corretto per costruzione
  • Navigazione con design visivo

Funzionalità HDL Author

Verifica basata su dati statici

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di CDC, Lint e RDC disponibili al Accademia di verifica.

Questa verifica del CDC

Libri bianchi in primo piano

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Saperne di più

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Orizzonti di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.