Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Questa ADMS

Funziona esclusivamente con Eldo per estendere Questa piattaforma di verifica ai segnali analogici e misti, fornendo un ambiente completo per la verifica di SoC AMS complessi.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita: 1-800-547-3000

Circuito elettronico con circuiti e componenti integrati

Questa ADMS Featured Resources

Caratteristiche principali

Questa simulazione ADMS

Estendendo la piattaforma di verifica Questa per includere la verifica dei circuiti che contengono IP analogico, lo strumento Questa ADMS combina diversi motori di simulazione ad alte prestazioni in un unico strumento efficiente e supporta tutti i principali linguaggi di descrizione dell'hardware e standard di scambio.

Supporta una metodologia flessibile di verifica a segnale misto

  • Modelli di verifica basati sugli eventi simulati direttamente ad alta velocità per la simulazione più veloce possibile
  • Modelli di verifica AMS a tempo continuo per applicazioni analogiche in cui è necessaria un'elevata precisione
  • Co-simulazione tra la descrizione digitale RTL e il design SPICE analogico
Circuito stampato con componenti elettronici e tracce di rame su sfondo blu

Verifica digitale per AMS

  • SystemVerilog e UVM con estensioni a segnale misto
  • Efficace verifica funzionale in presenza di segnali analogici
  • Modellazione rapida di verifica basata su eventi e numeri reali
  • Modellazione di verifica AMS accurata
  • SVA applicato ai segnali analogici
  • Ambiente di debug Questa familiare
Questa ADMS fornisce la verifica digitale per i progetti AMS

Progettazione e verifica analogiche per AMS

  • Banchi di prova analogici applicati a progetti a segnale misto
  • Efficace analisi d'angolo in presenza di segnali digitali
  • Familiare visualizzazione della forma d'onda EZwave
  • Debugging visivo dei contributi correnti
Questa ADMS utilizza un familiare display a forma d'onda EZwave.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Saperne di più

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Orizzonti di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.