Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Ottimizzazione automatica della potenza

  • Generazione RTL a basso consumo completamente automatica con pulsante
  • Possibilità di configurare lo stile di generazione RTL automatica per la logica di abilitazione generata da PowerPro
  • RTL originale dell'utente, rientro e spaziatura intatti e preservati
  • Flusso ECO per invalidare i cancelli dell'orologio o i cancelli di memoria interessati

L'ottimizzazione automatica di PowerPro è l'unica soluzione di ottimizzazione RTL automatica a bassa potenza veramente capace e comprovata in produzione disponibile oggi sul mercato. Basato su motori di analisi sequenziale approfondita, può trovare il clock gating e il memory gating più efficaci che consentono di ottimizzare in modo significativo la potenza e quindi scrivere automaticamente l'RTL ottimizzato per la potenza. Genera anche uno script per configurare SLEC-Pro, che è una soluzione di controllo sequenziale delle equivalenze logiche, ed esegue automaticamente una verifica formale per confrontare l'RTL originale degli utenti con l'RTL a basso consumo generato automaticamente da PowerPro, riducendo significativamente gli sforzi di verifica per le modifiche a basso consumo e con conseguenti molteplici miglioramenti della produttività per i team di progettazione RTL.

Un'infografica che mostra la riduzione della potenza del sistema FL PowerPro nel 2021.

L'ottimizzazione della potenza RTL è un passaggio fondamentale nella nostra metodologia di progettazione ad alte prestazioni e basso consumo per processori di grafica per PC, visual computing e applicazioni.
Dan Smith, Direttore, Ingegneria hardware, NVIDIA Corporation

Training su richiesta in PowerPro

Scopri come utilizzare PowerPro per l'analisi/stima della potenza sia a livello RTL che a livello di gate e come ottimizzare la potenza durante lo sviluppo RTL per la potenza di progettazione più bassa possibile.

Supporto PowerPro

Accedi a documentazione dettagliata, versioni, risorse e altro ancora.

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.