Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Kronos

Caratterizzatore di libreria di celle ad alte prestazioni e ad alto rendimento per celle standard, celle multi-bit e celle I/O.

Una persona in giacca e cravatta è in piedi davanti a un grande schermo che mostra un grafico.
Caratteristiche principali

Caratterizzatore Kronos

Strumento di caratterizzazione della libreria ad alte prestazioni che genera modelli Liberty e Verilog/VHDL accurati per un'ampia varietà di celle, tra cui: standard, multi-bit e I/O. Lo strumento supporta metodi complessi di creazione e misurazione degli stimoli, nonché un controllo versatile della sintassi del modello di output.

Prestazioni

  • Elevata produttività con runtime rapido e controllo dei lavori con simulazione multipla
  • Integrazione nativa con AFS ed Eldo per prestazioni elevate
  • Architettura altamente scalabile, parallelizzabile fino a migliaia di CPU
  • Pianificazione dinamica delle risorse per la modifica immediata delle dimensioni del pool di risorse della CPU
  • I/O su disco ottimizzato per un migliore utilizzo dell'archiviazione dei dati
Una persona è in piedi davanti a un edificio con una grande finestra, con in mano un pezzo di carta con sopra il disegno di una casa.

Capacità di modellazione delle variazioni e ricaratterizzazione

  • LVF veloce e preciso per temporizzazione, potenza e vincoli con la massima precisione SPICE
  • Supporta LVF Moments per le distribuzioni non australiane
  • Il flusso di ricaratterizzazione aggiunge nuove funzioni alle librerie esistenti o crea nuove librerie
  • Conta le modifiche nei modelli di processo, nei layout delle celle e nei modelli SPICE
Rendering della simulazione di verifica dei circuiti nanometrici

Output di caratterizzazione

  • Modelli Liberty, Verilog e VHDL/VITAL
  • Temporizzazione NLDM e CCS, alimentazione e rumore e modelli dipendenti dallo stato
  • LVF e Moments
  • Generazione e convalida del modello IBIS
Ingegnere che utilizza una soluzione di progettazione integrata per sviluppare un circuito stampato

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Formazione e supporto

Accedi a note dettagliate sull'applicazione per gli utenti, alle risorse di formazione e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.