Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Analisi e ottimizzazione della potenza

PowerPro offre le migliori funzionalità della categoria per sviluppare sistemi a basso consumo ed efficienti dal punto di vista energetico combinando una stima rapida e accurata della potenza con un'ottimizzazione della potenza leader del settore. Con il suo ricco set di funzionalità e metriche, consente di progettare a basso consumo durante tutto il ciclo di progettazione RTL.

TENDENZE E TECNOLOGIE

Sfide principali

L'energia è la strada meno sfruttata per portare il suo prodotto al livello successivo. L'ottimizzazione energetica può estendere l'uso giornaliero, settimanale e a vita dei suoi prodotti. PowerPro consente l'analisi RTL e Gate Level. Esplora questa pagina e l'elenco principale di PowerPro per scoprire le soluzioni per far sì che ciò accada.

Stima della potenza

La stima della potenza è importante in quanto le modifiche devono essere apportate rapidamente e verificate. Precisione, accessibilità e potenti follow-up sono tutti necessari per un flusso di lavoro conciso. Faccia clic qui sotto per scoprire come PowerPro affronta questa sfida.

Alimentazione SoC

La potenza del SoC rappresenta la formidabile sfida delle dimensioni di progettazione e dell'estensività dei carichi di lavoro reali. PowerPro esplora un profilo di potenza completo del chip per la progettazione di oltre miliardi di gate, rendendo gestibili i progetti di grandi dimensioni.

Glitch Power

La potenza dei glitch può contribuire in modo significativo alla potenza dinamica di un design. L'emergere di processi intensivi come l'intelligenza artificiale può far sì che la potenza dei glitch rappresenti il 40% della potenza dinamica.

Ottimizzazione della potenza

La progettazione a basso consumo può offrire sfide significative ai progettisti RTL in quanto richiede non solo competenze in materia di basso consumo, ma anche uno sforzo significativo per trovare e risolvere i problemi di alimentazione nelle prime fasi del processo di progettazione RTL.

Un logo per Siemens Xcelerator con una «X» stilizzata con un design stretto nei colori blu e bianco.

Formazione su richiesta su PowerPro

Esplora, testa e impara PowerPro con Xccelerator Academy

SEMINARIO VIRTUALE

Le migliori pratiche per superare le sfide di progettazione a basso consumo

Queste pratiche sono essenziali per realizzare progetti a basso consumo ed efficienti dal punto di vista energetico e possono aiutarla a rispettare i budget energetici, mitigare i potenziali problemi di affidabilità derivanti dall'alimentazione e scoprire tempestivamente i problemi termici per intraprendere azioni correttive. NXP presenterà il loro punto di vista sull'applicazione di queste tecniche. Scoprirà come la nostra piattaforma di progettazione a basso consumo aiuta a semplificare la progettazione a basso consumo per i progettisti RTL.

Seminario Virtual Power: Ottimizzazione dell'alimentazione RTL: applicazione delle migliori pratiche per superare le sfide di progettazione a basso consumo

Piattaforma di analisi e ottimizzazione della potenza PowerPro

PowerPro offre il set più completo di funzionalità ai progettisti RTL per «progettare a basso consumo». Offre un'analisi della potenza sia per i progetti RTL che per quelli a livello di gate, controlli anticipati dell'alimentazione per individuare rapidamente i problemi di alimentazione durante lo sviluppo RTL e il clock e la memoria per ottimizzare il design in termini di alimentazione.

Libreria di risorse

Analisi e ottimizzazione della potenza PowerPro

Da AI/ML, CPU/GPU, modem a IoT, scopri come PowerPro di Siemens aiuta a soddisfare i budget energetici e a fornire IP efficienti dal punto di vista energetico consentendo lo sviluppo RTL a basso consumo durante tutto il ciclo di progettazione e qualifica gli IP per il basso consumo.

Una biblioteca con libri sugli scaffali e un computer sulla scrivania.