Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Software Place-and-Route per la progettazione di circuiti integrati digitali

Come si ottiene un'eccellente qualità dei risultati in un periodo competitivo? Le sfide dell'implementazione della progettazione in nodi di processo avanzati richiedono un nuovo paradigma di luogo e percorso.

Tendenze e tecnologie

Sfide nell'implementazione digitale

La gestione della complessità della progettazione, degli obiettivi di prestazioni/potenza/area e del time-to-market sono sfide cruciali nella moderna progettazione di SoC. La complessità delle regole di progettazione e la tempistica delle riunioni rendono la chiusura della progettazione più impegnativa che mai e richiedono un cambio di paradigma nel luogo e nel percorso.

Raggiungere la chiusura della RDC

L'ampio uso della tecnologia a pattern multiplo, della litografia EUV e delle celle ad altezza mista complica il posizionamento e il routing. Sono necessarie modifiche fondamentali alla tecnologia del luogo e del percorso per ottenere efficacemente la chiusura della RDC.

Fornire un PPA competitivo

Il mercato vuole circuiti integrati con il minor consumo energetico e le massime prestazioni. Le tecnologie di ottimizzazione all'avanguardia possono ridurre al minimo la potenza, raggiungendo al contempo tempistiche e obiettivi di area e controllando i costi di sviluppo.

Ridurre i tempi di chiusura

Una stima accurata dei tempi post-percorso è più difficile che mai con l'aumento della resistenza filo/via. Evita le iterazioni, migliora il PPA e riduce i tempi di chiusura aumentando la visibilità dettagliata del percorso nelle prime fasi del flusso.

Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design

PowerFirst implementation technology

Reduce total power consumption for power sensitive applications

Detail-Route-Centric synthesis

Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges

Certified by leading foundries

Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications

Software

Presentazione di Aprisa: una soluzione software Place-and-Route

La piattaforma place-and-route Aprisa è una soluzione incentrata sui dettagli del percorso per le sfide della moderna implementazione di circuiti integrati digitali.

Un'immagine dell'architettura dello strumento di localizzazione e percorso di Aprisa