Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Implementazione digitale

Semplificare il processo di implementazione digitale per i progettisti analogici

Banner e titolo promozionali del webinar

Digital Implementer Resources

CARATTERISTICHE CHIAVE

Implementazione digitale

Il processo di posizionamento e routing viene avviato direttamente dall'editor di layout, L-Edit. Tutto inizia con una procedura guidata che semplifica la configurazione complessa per soddisfare i requisiti digitali di tempistica e area. Una volta completato, il design digitale risultante può essere integrato con il design analogico.

Piattaforma completa di implementazione da RTL a GDSII

  • Sintesi RTL con riconoscimento fisico basata sulla tecnologia brevettata «PlaceFirst»
  • P&R basato sul tempo ad alte prestazioni con analisi e architettura di ottimizzazione multimodale Multi-Corner
  • Pianificazione del piano e pianificazione energetica
  • Clock Tree Synthesis
  • Inserimento della catena di scansione per DFT
  • Metodologie di progettazione a basso consumo
Implementazione digitale per il designer analogico

Risponde alle esigenze digitali del progettista AMS

  • Procedura guidata di configurazione semplificata basata su GUI in L-Edit e accesso agli script Tcl per la personalizzazione
  • Ottimale per nodi con tecnologia di processo speciale analogica a 22 nm e oltre
  • Alimentato dalla sintesi «Oasys» e dai motori di localizzazione e percorso «Nitro» di Siemens EDA
Design analogico a segnale misto con contenuti digitali di grandi dimensioni

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000