Panoramica
Progettazione di circuiti
Un flusso di progettazione analogico a segnale misto che fornisce l'acquisizione del progetto, la configurazione della simulazione, il lancio e la verifica dell'analisi dei risultati.<br/><br/>

Caratteristiche PRINCIPALI
Acquisizione personalizzata di Custom IC Design
S-Edit aumenta la produttività gestendo i progetti IC più complessi. Una volta creato lo schema, è possibile impostare, avviare le simulazioni Analog Mixed richieste e analizzare i risultati. Quindi il layout basato su schemi può essere utilizzato per guidare il processo di layout.
Gestisce i suoi progetti completamente personalizzati più complessi
- Nativo su OpenAccess
- Visualizzazioni multiple per cella per supportare la progettazione analogica a segnali misti, tra cui: viste SPICE, schematic, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL e VHDL-AMS
- Accelera il processo da schema a layout tramite SDL ed ECO
- Supportato da oltre 180 PDK di più di 30 fonderie
- Completamente programmabile ed espandibile utilizzando il linguaggio di comando Tcl/Tk

Ambiente di acquisizione schematica completo
- Supporto avanzato per array e bus
- Supporto per connessioni ereditate
- Confronta due schemi e mostra visivamente le differenze
- Analisi incrociata tra schema, layout e rapporto Calibre LVS con evidenziazione della rete/dispositivo
- Controlli delle regole elettriche schematici configurabili (ERC)
- Integrazione con strumenti di controllo delle revisioni
- Disponibile sia su Linux che su Windows

Configurazione della simulazione, avvio e visualizzazione dei risultati
- Visualizza rapidamente lo stato della simulazione pass/fail di tutte le simulazioni
- Indietro, annota i risultati della simulazione DC OP e i parametri AC per piccoli segnali per i dispositivi direttamente nello schema
- È possibile definire più banchi di prova per diversi set di simulazioni, analisi o simulatori
- Configura facilmente spazzate, curve, Monte Carlo e altre analisi
- Traccia e aggrega tutte le misurazioni di simulazione per un progetto

Pronto a parlare con qualcuno oggi?
Siamo pronti a rispondere alle sue domande.
Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000