Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Interfacce per wireless ad alta velocità

Interfacce Veloce - 5G virtuale

Veloce virtual 5G fronthaul è una soluzione virtuale completa per la verifica delle interfacce di progettazione di unità radio, unità distribuite e/o unità centrale. Funziona scambiando frame del protocollo Ethernet fronthaul con il dispositivo sottoposto a test (DUT).

Perché Veloce virtual 5G?

La soluzione 5G virtuale comprende un'istanza del software Ethg/Ethg-DPI in esecuzione sull'host co-modello in cui il transattore Ethernet xRTL virtuale si connette a un DUT tramite Null-PHY (interfaccia MII) o un transattore MPG specializzato (interfaccia PCS) all'interno dell'emulatore Veloce. EthG è un'applicazione software che viene eseguita sull'host co-modello collegato all'emulatore Veloce. Crea un'istanza di un set di BBU (unità in banda base) o RU (unità radio) con configurazioni e funzionalità uniche definite dall'utente. EthG genera flussi di protocollo fronthaul 5G Ethernet come eCPRI, RoE, O-RAN o Ethernet standard e li invia a BBU o RU DUT connessi in esecuzione sull'emulatore tramite ETHG-DPI su un canale co-modello Veloce altamente efficiente. EtHG riceve e analizza anche i frame Ethernet 5G Fronthaul ricevuti da DUT, insieme a un'analisi approfondita delle prestazioni e della convalida del traffico ricevuto. L'applicazione EthG offre la possibilità di verificare RU o DU DUT creando un ambiente al volo di più RU e BBU connessi e comunicanti tra loro.

Caratteristiche del 5G virtuale Veloce:

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Funzionalità C e U-plane altamente flessibili con i tipi e le opzioni di estensione più recenti
  • Piano S completo con GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • Supporto di rete M-Plane Live con DHCP, NETCONF/YANG
  • Precisione di temporizzazione in nanosecondi
  • Emuli O-RU o O-DU
  • Genera, acquisisce, riproduce e analizza il traffico 5G
  • Virtual 5G MIMO, modellazione dei canali e modellazione analogica RF - architettura FMU generica
  • Piattaforma di riferimento 5G con fronthaul con diversi strumenti 5G come VTL CPRI, JESD, ecc.
  • Supporto in un dominio virtuale, ad esempio un evento Trigger on HW
  • Supporto automatico dell'ambiente di test per avviare la trasmissione, sincronizzazione airgap, ecc.
  • Debugging basato su regole come tabelloni, asserzioni, tempistica ed inserimento degli errori e altro
  • Compatibilità pre e post-SI, completamente compatibile con Veloce X-STEP flow
  • Analisi O-RAN avanzata (piano C/U, piano S)
  • Funzionalità avanzate come il sottotipo RoE 16, MacSec, ecc.
  • Emulazione ad alte prestazioni configurata con tutte le altre applicazioni di emulazione Veloce come Hycon, Power App, ecc.

Risorse correlate

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

I nostri team di prodotto e vendita sono pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Posta elettronica: eda.sales.sisw@siemens.com

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center le offre tutto in un'unica posizione facile da usare: knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulle licenze/ordini e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.