Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Raggiungere debug e sviluppo più rapidi

Accelerazione rapida del flusso di lavoro

I tempi di debug sono notevolmente aumentati quando le sequenze del banco di prova devono essere eseguite ripetutamente per test, generazione di forme d'onda o tentativi di ricreare condizioni difficili da riprodurre. Le funzionalità di accelerazione, riproduzione e ripristino del flusso di lavoro riducono il tempo e l'utilizzo delle risorse riducendo le repliche del testbench.

Perché usare l'accelerazione del flusso di lavoro Veloce?

Il set di strumenti di accelerazione del flusso di lavoro Veloce garantisce la possibilità di riprodurre e ripristinare le precedenti esecuzioni al banco di prova. Eviti di dover rieseguire le sequenze di testbench, specialmente quelle che richiedono molto tempo per essere eseguite, per raggiungere il punto temporale desiderato durante l'emulazione.

Funzionalità di accelerazione del flusso di lavoro Veloce:

  • Ridurre il tempo impiegato in attesa che ripetuti banchi di prova vengano completati o raggiungano un punto specifico
  • Salta lunghe sequenze di inizializzazione nelle successive esecuzioni del testbench
  • Genera forme d'onda e abilita le funzionalità di debug senza dover rieseguire
  • Eviti di dover replicare manualmente le condizioni del testbench delle esecuzioni precedenti

Caratteristiche principali

Replay del design e del banco di prova

Gli utenti possono riprodurre e rivedere il comportamento delle esecuzioni completate sia per il design che per il testbench. I replay del linguaggio di descrizione dell'hardware (HDL) e del livello di verifica hardware (HVL) sono repliche deterministiche ed esatte dell'esecuzione originale. Ciò significa che gli utenti non devono più replicare manualmente le condizioni di eventuali scenari difficili da riprodurre che incontrano.

Un tecnico che esegue il debug di un sistema software.

Eseguire il ripristino dell'ambiente

I checkpoint possono essere utilizzati per ripristinare un ambiente di esecuzione a un orario precedente della corsa. Questi possono essere usati per evitare di ripetere lunghe sequenze di inizializzazione o di avvio o per passare alle parti pertinenti di un test per l'aspetto di progettazione in esame.

Display software multipli.

Debug specifico per la proprietà intellettuale (IP)

L'accelerazione del flusso di lavoro offre la possibilità di generare replay solo per le parti del progetto designate dall'utente. Contenendo il replay solo a componenti specifici, l'utente può generare dati di debug a una velocità molto più rapida rispetto a se fossero applicati all'intero progetto, oltre a mantenere la visibilità solo negli IP selezionati.

Codice PSUEDO per la proprietà intellettuale.

Risorse correlate