Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Ridefinire la gestione dei pacchetti di verifica

Interfacce PCIe Veloce

Offre funzionalità rivoluzionarie per gestire con facilità l'aumento del traffico e della complessità dei pacchetti.

Perché Veloce PCIe?

Mentre i responsabili della progettazione e della verifica tengono il passo con i progressi degli standard PCIe (Peripheral Component Internet), Veloce PCIe Gen 7 è all'avanguardia e offre funzionalità rivoluzionarie per gestire con facilità l'aumento del traffico e della complessità dei pacchetti. Ora supporta pienamente lo standard PCIe Gen7 0.9, la nostra soluzione garantisce una perfetta integrazione in diversi casi d'uso, tra cui simulazione, accelerazione, controllo Transactor e generazione autonoma di traffico di VirtuaLab. Veloce stabilisce un nuovo punto di riferimento nell'analisi a livello di sistema e nella misurazione delle prestazioni per progetti all'avanguardia.

Caratteristiche PCIe Veloce:

  • Supporto per lo standard PCIe gen7 0.9: garantisce la conformità e l'interazione perfetta con le più recenti specifiche PCIe.
  • Gestione massiccia del traffico di pacchetti: supporta fino a 4-5 volte il normale traffico di pacchetti, ottimizzando il flusso per più host, dispositivi, DUT ed endpoint.
  • Funzionalità dell'analizzatore di protocollo: Implementa statistiche e misurazioni delle prestazioni all'avanguardia su interfacce simultanee con un dashboard delle prestazioni reale.
  • Compatibilità completa: adattabile per le esigenze di simulazione, accelerazione e controllo del banco di prova Transactor ed esteso alle capacità autonome di generazione di traffico e gestione dei dispositivi di VirtuaLab.
  • Controllo avanzato del traffico: combina e abbina il traffico PCIe e CXL, incluso il traffico peer-to-peer PCIe 5 e 6, con transizioni fluide tra le modalità flit e non flit.
  • Analisi a livello di sistema: funzionalità leader del settore per gli hyperscaler per verificare e scalare i progetti con carichi di lavoro personalizzati.
  • Interfaccia intuitiva: fornisce una visione di alto livello di tutte le istanze di acquisizione e visualizzazione del traffico per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la produttività.

Risorse correlate

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center le offre tutto in un'unica posizione facile da usare: knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulle licenze/ordini e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.