Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Piattaforma di emulazione

Veloce Strato CS

Veloce Strato CS si basa sul chip acceleratore CrystalX appositamente progettato che offre innovazione alla piattaforma di emulazione che offre le iterazioni di progettazione più veloci sul mercato, combinate con flessibilità d'uso, compilazione deterministica e capacità a livello di blade fino a oltre 40 miliardi di gate.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Collezione di lame Veloce Strato CS, rack Veloce Strato CS e chip Siemens Crystal X.
Caratteristiche principali

Prestazioni e capacità di verifica IC

I progetti IC odierni sono ampi e complessi, superano regolarmente decine di miliardi di gate combinati con carichi di lavoro software complessi. L'architettura scalabile Veloce Strato CS supporta i maggiori requisiti di capacità possibili, scalando da 40 milioni di configurazioni di gate a oltre 40 miliardi di gate.

Veloce Strato CS a lama singola

Oltre alle configurazioni multi-rack descritte di seguito, Veloce Strato CS è disponibile anche in una configurazione a lama singola, per gli utenti che desiderano le stesse prestazioni di emulazione Strato CS all'avanguardia, ma in una configurazione più piccola per un numero limitato di utenti. Saperne di più...

Modulo dati Veloce Strato CS.

Capacità massima, scalabile e multiutente

Veloce Strato CS continua a mantenere la leadership nella fornitura di sistemi per emulare i chip più grandi di oggi. Veloce Strato CS si basa su blade altamente scalabili e interconnettibili che offrono una scalabilità della capacità da 40 milioni di gate a oltre 40 miliardi di gate. L'architettura modulare e la capacità multiutente consentono la flessibilità di condivisione del sistema per progetti e team di diverse dimensioni in tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sedici rack di Strato CS

La misura perfetta

Veloce Strato CS si adatta perfettamente ai moderni data center aziendali grazie alla sua architettura blade. È conforme ai requisiti dei moderni data center, al layout hot-aisle/cold-aisle, all'ingombro dei rack di raffreddamento ad aria (senza bisogno di acqua), al cablaggio standard per l'alimentazione/rete e alla migliore efficienza di alimentazione/gate.

avere un datacenter perfetto

Prestazioni massime

Veloce Strato CS esegue carichi di lavoro e test fino a 5 volte più velocemente rispetto alla piattaforma di emulazione Veloce di generazione precedente. L'architettura hardware e software CrystalX Chip, Veloce è progettata per le massime prestazioni di emulazione. L'architettura del canale co-modello Veloce è stata migliorata per aumentare il fabbisogno di larghezza di banda con un aumento della velocità di emulazione e delle dimensioni del design.

Ho una performance per primo
Resources

Piattaforma Veloce Strato CS

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Formazione e supporto

Accedi a note dettagliate sull'applicazione per gli utenti, alle risorse di formazione e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.