Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Piattaforma di prototipazione software

Veloce profPGA CS

Veloce ProFPGA CS è la piattaforma di prototipazione software con le più alte prestazioni ottimizzata per la verifica del software e la convalida dell'integrazione di sistemi hardware/software. Si tratta di una piattaforma altamente flessibile e conveniente da FPGA singolo a multi-blade per progetti molto grandi.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic ProFPGA
Resources

Piattaforma Veloce ProFPGA CS

Caratteristiche principali

Prototipazione ad alte prestazioni per la verifica del Software

Il software dei prodotti odierni è sempre più complesso. La verifica precoce del software è fondamentale per il successo del prodotto e il time-to-market. Le prestazioni Veloce ProFPGA CS, le interfacce ad alta velocità e la scalabilità consentono ai team software di convalidare ed eseguire il debug del software ben prima della disponibilità del silicio.

Le prestazioni al primo posto

L'hardware Veloce ProFPGA CS è stato progettato con le massime prestazioni possibili come obiettivo principale. Le prestazioni sono essenziali per consentire la verifica di carichi di lavoro software complessi, l'avvio del sistema operativo, l'esecuzione delle applicazioni su una piattaforma di prototipazione completamente configurabile su misura per le esigenze specifiche del progetto. Il sistema desktop Veloce ProFPGA CS può offrire prestazioni nell'intervallo di 100 Mhz.

Ho una performance per primo

Scalabilità e flessibilità

Veloce ProFPGA CS è altamente scalabile, da un singolo blade sulla scrivania a configurazioni multi-blade con montaggio su rack per ambienti multiutente. Gli utenti hanno la flessibilità di definire il numero di FPGA, le interconnessioni, le interfacce di protocollo ad alta velocità, che meglio soddisfano le esigenze di verifica e prestazioni del progetto.

capacità prestazionale immagine ProFPGA

Fast Bring Up

Veloce ProFPGA CS è dotato di un software automatico per accelerare la presentazione del progetto sulla piattaforma prototipale. Il software Veloce elimina le attività manuali di modifica del design per renderlo compatibile con FPGA e senza rischi di temporizzazione durante l'esecuzione sull'FPGA. Il software può eseguire un partizionamento del progetto completamente automatizzato e guidato dagli utenti tra dispositivi multi-FPGA.

far avanzare rapidamente la profoga

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Formazione e supporto

Accedi a note dettagliate sull'applicazione per gli utenti, alle risorse di formazione e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.