Piattaforma di prototipazione aziendale
Veloce Primo CS
La verifica dei complessi progetti SoC odierni con il loro software in continua crescita richiede una nuova classe di piattaforma di verifica assistita da hardware. Un sistema di prototipazione aziendale altamente scalabile basato su FPGA, che combina una transizione rapida e congruente dall'emulazione con significativi miglioramenti delle prestazioni di runtime.
Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Capacità scalabile e prestazioni elevate
L'architettura basata su blade Veloce Primo CS offre la flessibilità necessaria per eseguire qualsiasi carico di lavoro, da progetti IP di piccole dimensioni a SoC gate multimiliardari. I comuni software di compilazione e runtime garantiscono una rapida elaborazione della progettazione. Dotato degli FPGA Versal VP1902 di AMD, Veloce Primo CS migliora le prestazioni di runtime di 5 volte o più.
Design rapido e affidabile Brinup
Veloce Primo CS condivide lo stesso software di compilazione con Veloce Strato CS. Ciò non solo garantisce la piena congruenza tra le piattaforme, ma consente anche una rapida migrazione di un progetto dall'emulazione alla prototipazione, spesso in giorni anziché mesi. Veloce Primo CS condivide anche il software di runtime con Veloce Strato CS, in modo che l'utente rimanga nello stesso ambiente su entrambe le piattaforme, migliorando l'usabilità e la produttività.

Prestazioni per eseguire i carichi di lavoro del Software con facilità
Veloce Primo CS in genere esegue lo stesso design circa 5 volte più velocemente di Veloce Strato CS, consentendo l'avvio completo del sistema operativo e il completamento dei carichi di lavoro in meno tempo. Questo la rende la piattaforma ideale per la convalida precoce del software e l'integrazione hardware/software. Grazie alla sua innovativa architettura hardware, queste prestazioni elevate si adattano alla capacità, indipendentemente dalle dimensioni del design, vedrà sempre un aumento delle prestazioni.

La capacità di gestire ogni design, grande e piccolo
Veloce Primo CS presenta un'architettura basata su blade, che offre flessibilità e scalabilità, per assemblare sistemi che corrispondono alla capacità Veloce Strato CS di +40B gate. La granularità a FPGA singolo e le funzionalità multiutente consentono di eseguire carichi di lavoro eterogenei in modo efficiente e senza perdita di capacità. Ogni blade Veloce Primo CS può ospitare fino a 8 utenti simultanei, ovvero fino a 128 utenti per full tower.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?
Siamo pronti a rispondere alle sue domande.
Si metta in contatto con il nostro team di vendita: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000
Unisciti alla community di design IC
Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.
Formazione e supporto
Accedi a note dettagliate sull'applicazione per gli utenti, alle risorse di formazione e altro ancora.
Consulenza EDA
Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.