Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Hardware HAV leader del settore

Veloce CS

Veloce CS è la principale piattaforma di validazione hardware, software e di sistema, che include la piattaforma di emulazione Veloce Strato CS, la piattaforma di prototipazione aziendale Veloce Primo CS e la piattaforma di prototipazione software Veloce ProFPGA CS che soddisfa le esigenze di chip, software e sistemi complessi.

Collezione di hardware Veloce CS, Strato CS, Primo CS, ProFPGA CS..
Caratteristiche principali

Rispondere alle sfide dello sviluppo di circuiti integrati avanzati

I SoC odierni contengono una maggiore densità logica, comunicazioni di dati seriali ad alta velocità e più processori logici. Questa maggiore complessità richiede visibilità sull'integrazione di hardware, software e sistemi per comprendere i problemi sottili che possono verificarsi durante l'avvio del silicio e del sistema.

Congruenza

In virtù dello stesso hardware Veloce e della stessa architettura software Veloce, il sistema Veloce CS offre un ambiente altamente congruente per i team di verifica e convalida di hardware, software e sistema. Abilitando esattamente le stesse soluzioni e applicazioni Veloce, gli utenti hanno la flessibilità di spostare gli ambienti da una piattaforma all'altra con il minimo sforzo per ottenere la massima produttività.

Caratteristica HAV Strato CS - Congruenza

Prestazioni e capacità

Il sistema Veloce CS sfrutta la tecnologia di interconnessione blade e l'interconnessione ottica, offrendo le prestazioni più veloci con la massima scalabilità. Le piattaforme di emulazione e prototipazione aziendale scalano da 40 MB a oltre 40 GB e la piattaforma di prototipazione software da un singolo FPGA a un sistema multi-blade da 12 GB.

Immagine della capacità delle prestazioni HAV

Software Rising

Lo sviluppo e la convalida del Software sono il collo di bottiglia nell'odierno flusso di progettazione dei sistemi in tutti i settori. Fino ad ora il software doveva attendere il completamento della verifica RTL. Il sistema Veloce CS avvia il ciclo di sviluppo del software in anticipo, verificando il software applicativo, consentendo l'analisi della potenza/delle prestazioni a livello di sistema e confrontando l'intero sistema in un ambiente applicativo mirato.

Caratteristiche di HAV Veloce Strato CS - Software Rising

Configurabilità

Il sistema Veloce CS consente a più team di progettisti RTL e utenti di software di accedere simultaneamente a un sistema scalabile con flessibilità di posizionamento eterogenea dei carichi di lavoro. È una piattaforma su richiesta e immediatamente riconfigurabile per supportare design, modalità di utilizzo e carichi di lavoro di diverse dimensioni per massimizzare l'utilizzo del sistema; e viene fornita con un software di posizionamento per massimizzare la produttività.

Funzione promozionale del sistema HAV Veloce CS - Configurabilità