Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Soluzioni di rete complete

Rete di indirizzi Veloce

Veloce offre un portafoglio completo di verifica per il mercato delle comunicazioni, tra cui speed bridge in-circuit, soluzioni virtuali e transattori ad alta velocità. Le nostre interfacce di rete supportano Ethernet cablata, Optical Transport Network (OTN), 5G e altro...

Perché Veloce for Networking?

In un'era in cui l'intelligenza artificiale (AI) e i big data stanno guidando progressi tecnologici senza precedenti, i protocolli di rete e comunicazione come Ethernet svolgono un ruolo fondamentale. Questi protocolli facilitano il trasferimento rapido di grandi quantità di dati tra sistemi interconnessi, consentendo un addestramento efficiente dei modelli di intelligenza artificiale, analisi in tempo reale e cloud computing senza interruzioni.

I moderni design system-on-chip (SoC) integrano interfacce di rete ad alta larghezza di banda, che devono essere rigorosamente verificate per garantire la conformità agli standard in evoluzione e alle aspettative prestazionali del mondo reale. Con l'aumento della velocità di rete fino a 800 G e 1,6 Tbps, le metodologie di verifica tradizionali faticano a tenere il passo con la crescente complessità dei progetti hardware.

Gli ingegneri di verifica sfruttano sofisticate piattaforme di verifica assistita da hardware (HAV), tra cui l'emulazione e la prototipazione FPGA (Field-Programmable Gate Array), per convalidare i progetti prima che raggiungano il silicio. Queste metodologie consentono agli ingegneri di testare metriche prestazionali come larghezza di banda, latenza e conformità ai più recenti standard Ethernet, Optical Transport Network (OTN) e 5G in un ambiente controllato e scalabile. Le soluzioni avanzate di verifica Ethernet, in grado di gestire la trasmissione di dati ad alta velocità e le configurazioni scalabili delle porte, saranno fondamentali per dare forma alla prossima generazione di tecnologia dei semiconduttori.

Veloce HAV è leader di mercato nel networking con le sue offerte uniche per i nostri clienti. Le soluzioni Veloce HAV sono ampiamente adottate dai leader del settore nel networking e forniscono soluzioni di rete complete, da soluzioni di rete cablate, come Ethernet e OTN, a soluzioni di rete wireless mirate al 5G. Queste soluzioni sono disponibili come speed bridge integrati nel circuito, soluzioni virtuali o transattori ad alta velocità.

Le nostre funzionalità di Ethernet Networking Solutions:

  • Supporto per velocità Ethernet fino a 1,6 T bps, con funzionalità proprietarie di commutazione della velocità
  • Soluzione facilmente scalabile per la verifica di progetti di rete su larga scala
  • Misurazioni della latenza e della larghezza di banda ad alta precisione
  • Modellazione avanzata del traffico Ethernet e controlli a livello fisico (PHY)
  • Funzionalità di debug completamente riproducibili

Risorse correlate

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

I nostri team di prodotto e vendita sono pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Posta elettronica: eda.sales.sisw@siemens.com

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center le offre tutto in un'unica posizione facile da usare: knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulle licenze/ordini e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.