Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Software Shift Left per HAV

Innexis CodeBench

Innexis CodeBench offre una soluzione completa per lo sviluppo e l'analisi del software basata su un IDE Eclipse con procedure guidate intuitive per la configurazione del progetto, lo sviluppo di moduli, il debug e la profilazione


Mettiti in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Un ingegnere che analizza il codice dell'applicazione software mentre visualizza un grafico di simulazione della forma d'onda del prodotto CodeBench.

Perché Innexis CodeBench?

Migliora lo sviluppo e la convalida iniziali del software con una visibilità completa del software utilizzando strumenti avanzati di analisi e debug in modelli hardware virtuali e accurati: Innexis CodeBench offre:

  • Supporto per l'apprendimento automatico per i benchmark e i carichi di lavoro di TensorFlow Lite
  • La capacità di analizzare e profilare i carichi di lavoro della GPU con benchmark
  • Profilazione completa del sistema correlata al consumo energetico dell'hardware

Funzionalità principali

Analizzatore CodeBench

Innexis CodeBench offre agli sviluppatori una suite di strumenti di analisi avanzati per l'esplorazione della progettazione, la profilazione, l'ottimizzazione delle prestazioni e della potenza, l'analisi dei tempi e altro ancora. Fornisce loro informazioni complete per aiutare a prendere decisioni nella fase iniziale dello sviluppo di hardware e software.

Una schermata del software applicativo basato su Linux.

Naviga in un vasto mare di dati

I sistemi moderni sono in grado di produrre enormi volumi di dati relativi a prestazioni, tracciamento, registrazione e monitoraggio. I metodi di analisi tradizionali richiedono script di analisi realizzati a mano per setacciare questi dati e fornire un'analisi rudimentale. CodeBench Analyzer aiuta ad automatizzare il processo di raccolta e analisi, facilitando la comprensione di questi dati.

Un uomo che analizza una moltitudine di dati su un laptop.

Dati di tracciamento multiformato

CodeBench Analyzer raccoglie dati di traccia e profilo da una varietà di strutture e traccia l'attività del sistema su una sequenza temporale. CodeBench Analyzer è indipendente dal sistema operativo e può funzionare con dati provenienti da sistemi bare-metal, RTOS o Linux®. Analyzer supporta anche una vasta gamma di formati di dati che vanno da Event File Format (EFF) basato su testo, Linux Trace Tool, next generation (LTTNg) e valori separati da virgola (CSV).

Una schermata di Innexis CodeBench che mostra più fonti di dati.

Risorse correlate