Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Mission Critical Solutions

Veloce Government and Aerospace Solutions

L'ecosistema Hardware Assisted Verification (HAV) di Veloce è una suite completa di soluzioni hardware e software, che facilitano l'esecuzione di flussi di lavoro realistici necessari per convalidare casi d'uso come la progettazione basata sul Software, l'analisi della potenza, i guasti e la visualizzazione post-silicio.

Perché Veloce per il governo e il settore aerospaziale?

La complessità delle moderne applicazioni militari, aerospaziali e governative richiede solide soluzioni di progettazione e verifica in grado di creare un gemello digitale completo che rappresenti le applicazioni del mondo reale. L'emulazione hardware pre-silicio e la prototipazione FPGA sono componenti fondamentali per testare e convalidare la funzionalità del sistema e il Veloce HAV Ecosystem è il leader del settore nell'affrontare tali complessità.

Attraverso l'accelerazione dei carichi di lavoro, tradizionalmente eseguiti in un ambiente di simulazione, le piattaforme hardware Veloce aumentano la produttività di tutti i casi d'uso della verifica funzionale. La capacità di progettare, convalidare ed eseguire il debug a livello completo di sistema si traduce in una maggiore affidabilità e fiducia nei sistemi elettronici forniti al settore.

I progetti elettronici nel settore della difesa e aerospaziale sono vari e unici. Le applicazioni uniche del settore si traducono in un'ampia gamma di sistemi microelettronici progettati. Dai piccoli sensori basati su microcontrollori ai grandi chiplet multidie, queste applicazioni richiedono un requisito aggiuntivo non visto in tutti i settori. Deve esserci la capacità di integrare tutti i livelli di astrazioni dei modelli per convalidare il loro gemello digitale. Il Veloce Ecosystem, in combinazione con il portafoglio di prodotti Siemens Innexis, aiuta a garantire che i progetti siano funzionali senza errori. La criticità della missione in questo settore lo richiede!

L'ecosistema Veloce consente agli utenti di concentrarsi sulla risoluzione di sfide critiche piuttosto che sulla risoluzione di problemi minori. L'ecosistema include un ricco set di interfacce e soluzioni preconfigurate come modelli di memoria software, gemelli digitali dei dispositivi di destinazione (VirtuaLab) e IP di verifica (VTL) di protocolli e interfacce standard. Questi componenti plug-and-play riducono al minimo i costi di sviluppo e accelerano il time-to-market.

Congruency è un inquilino del Veloce Ecosystem. Fornendo la stessa esperienza utente indipendentemente dalla piattaforma Veloce, è possibile stabilire una serie di metodologie di verifica ben collegate. L'ecosistema Veloce è progettato anche per affrontare il futuro. Mentre il settore si sposta verso la progettazione basata sul software, l'ecosistema Veloce è in continua evoluzione per fornire applicazioni che accelerano lo sviluppo, il debug e la convalida di software e hardware.

Le metodologie di progettazione, debug e convalida utilizzate si traducono in soluzioni personalizzate che l'ecosistema Veloce HAV è in una posizione unica per fornire.

Le nostre soluzioni governative e aerospaziali sono caratterizzate da:

  • Verifica funzionale accelerata

    Le soluzioni hardware Veloce sono strettamente integrate con Questa, consentendo una migrazione più rapida e semplice, ottenendo un notevole miglioramento della produttività e mantenendo lo stesso ambiente di verifica.

  • Interfacce specializzate

    Il portafoglio Veloce include interfacce come Spacewire e Mil-Std 1553b altamente specializzate per il settore della difesa e aerospaziale.

  • Copertura unificata

    La capacità di eseguire carichi di lavoro reali per i testcase corner e di unire la copertura con il database esistente garantisce una copertura completa.

  • Portafoglio scalabile di piattaforme HW

    Come parte dell'unica soluzione HAV del settore che fornisce emulazione, prototipazione aziendale e prototipazione SW, l'ecosistema Veloce offre opzioni a lama singola. Ogni lama è un modo completo ed economico per consentire l'isolamento del progetto, richiesto nel settore governativo e aerospaziale. Questo isolamento garantisce che il suo design possa essere sviluppato, sottoposto a debug e convalidato pensando alla sicurezza.

Risorse correlate

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

I nostri team di prodotto e vendita sono pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Posta elettronica: eda.sales.sisw@siemens.com

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center le offre tutto in un'unica posizione facile da usare: knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulle licenze/ordini e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.