Ridurre i tempi di certificazione ISO 26262
Accelera i tempi di ottenimento della certificazione ISO 26262 utilizzando un database FuSA comune.
Lo sviluppo di un circuito integrato per autoveicoli è molto ampio, complesso e contiene molte inefficienze. Veloce Fault aiuta a promuovere campagne IC di sicurezza di successo attraverso l'analisi della sicurezza, l'inserimento della logica sicura e la verifica della sicurezza.
Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

L'App Veloce Fault in combinazione con la piattaforma di iniezione dei guasti Siemens EDA fornisce una soluzione di iniezione dei guasti perfettamente integrata e completamente end-to-end certificata ISO26262.
L'app Veloce Fault fornisce un motore di esecuzione dell'emulazione ad alto rendimento come parte della piattaforma Siemens EDA Fault Injection. Utilizzando il motore di analisi strutturale Austemper SafetyScope per generare un elenco di guasti efficiente, l'App Veloce Fault esegue lo stimolo e applica i guasti e infine classifica il risultato. Le metriche finali della FMEDA sono calcolate utilizzando Austemper SafetyScope. L'intera catena di strumenti è incentrata su un database FuSA condiviso che consente uno scambio di dati senza interruzioni.
Accelera i tempi di ottenimento della certificazione ISO 26262 utilizzando un database FuSA comune.
L'utilizzo di un'API condivisa comune per il database FuSA elimina tutti gli interventi manuali e le inefficienze derivanti dall'utilizzo di più strumenti.
L'App Veloce Fault automatizza completamente il processo di analisi strutturale e di iniezione dei guasti sui più grandi progetti a livello di SoC a chip completo.
Siemens EDA è la prima a creare e implementare una soluzione FuSA end-to-end completamente automatizzata, che include il front-end per l'analisi strutturale Austemper SafetyScope, il database Siemens FuSA per la condivisione dei dati, l'app Veloce Fault per l'emulazione e infine Austemper Kaleidoscope per la simulazione simultanea dei guasti.

L'app Veloce Fault legge il database utilizzando un'API condivisa in fase di compilazione e analizza tutte le reti di guasto. Veloce quindi inietta automaticamente i guasti tenendo traccia dell'avanzamento e del risultato di ogni passaggio. Veloce classifica tutti i guasti, aggiorna il database e SafetyScope crea le metriche di sicurezza finali.