Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Progettazione per test

Veloce DFT App

Che tu stia eseguendo un test strutturale tradizionale, un self-test integrato in memoria (MBIST) o un design for test più avanzato (DFT), formati come Parametric, caratterizzazione I/O e persino test funzionali, l'App Veloce DFT è in grado di gestire tutte le varie modalità di test DFT eseguite sui SoC di produzione


Mettiti in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Tester automatico IC funzionante in un ambiente di laboratorio.

Perché l'App Veloce DFT?

L'app Veloce Design-for-Test (DFT) fornisce un approccio shift-left alla progettazione per la convalida del modello di test. L'App Veloce DFT è un flusso di convalida del pattern DFT ottimizzato per l'emulazione che è più veloce della simulazione software tradizionale. L'app DFT è compatibile con tutti i vari tipi di modelli di test eseguiti sull'ATE (apparecchiature di test automatizzate). L'App Veloce DFT è completamente compatibile con l'App Veloce Fault per misurare con precisione la copertura dei guasti o fornire una metrica di classificazione dei guasti funzionale. Viene utilizzato insieme all'App Veloce Power, alla profilazione della potenza e alla stima del modello per garantire un programma di produzione altamente robusto.

  • Convalida la correttezza di tutti i modelli prima della spedizione alla produzione
  • Linguaggio di interfaccia di test standard (STIL)
  • Supporta tutti i pattern eseguiti sul tester ATE
  • L'app DFT è ottimizzata per l'emulazione
  • Sfrutta la larghezza di banda di streaming Co-model
  • Aumenta la copertura dei guasti attraverso l'uso dell'App Veloce Fault
  • Profilazione della potenza e stima dei modelli tramite l'uso della Veloce Power App
  • Ridurre il tempo di simulazione

Attributi chiave

Validazione del pattern DFT

Il numero di modelli di test che devono essere eseguiti per convalidare completamente un SoC costa tempo e denaro. Questi set di modelli di grandi dimensioni devono essere robusti e funzionanti durante il primo silicio, in modo da non compromettere il programma di consegna della produzione. Con l'App Veloce DFT e l'accelerazione basata sull'emulazione fino a 10.000 volte più veloce della simulazione software, è possibile stabilire un processo di convalida più formale per raggiungere obiettivi mirati.

Un circuito integrato sottoposto a valutazione microscopica.

Classificazione dei guasti funzionali

Con Veloce DFT viene eseguita un'analisi strutturale del progetto per eliminare i fori di copertura nel programma di produzione. Una volta individuata questa serie di errori e creato uno stimolo, le app Veloce DFT e Fault automatizzano completamente il processo di esecuzione del test e di iniezione dei guasti in modo iterativo. La copertura dei guasti risultante può essere unita al database di copertura ATPG per la copertura del programma di test finale.

Una persona che valuta i guasti e li controlla.

Stima e analisi della potenza

I metodi di test DFT strutturali aggiungono ulteriori logiche di test non funzionali nella progettazione, in cui le reti di alimentazione e il layout del progetto potrebbero non essere ottimizzati per questa logica aggiuntiva che porta a eventi di potenza, temperatura e velocità nei test che possono ridurre i rendimenti e influire sulle entrate del progetto. L'App Veloce DFT insieme all'App Veloce Power possono fornire una panoramica degli eventi e delle stime di potenza nelle prime fasi di progettazione e pianificazione.

Grafico della potenza per un design SoC.

Risorse correlate