Compilatori di memoria incorporati
Offriamo SRAM a una e due porte, file di registro, ROM ad altissima densità e SRAM da 1 TB, in nodi da 180 nm a 22 nm, con ampia copertura di fonderia. La piattaforma MemQuest™ basata su cloud consente un accesso senza interruzioni senza installazione del compilatore.



.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)