Memoria IP
Memoria IP incorporata fornita con la massima densità possibile con la potenza dinamica, le perdite e i costi più bassi possibili, raggiungendo al contempo le prestazioni richieste dai clienti.
Tutte le offerte IP comprendono rigorosi standard di conformità e interoperabilità del settore e includono file di progettazione e verifica critici per guidare i flussi di strumenti comuni.
Memoria IP incorporata fornita con la massima densità possibile con la potenza dinamica, le perdite e i costi più bassi possibili, raggiungendo al contempo le prestazioni richieste dai clienti.
Offre un IP USB collaudato in produzione per l'uso in prodotti elettronici di consumo digitali. Le nostre offerte includono USB 2.0 OTG, PHY USB 2.0 PHY ad alta velocità e funzionalità complete e stack software USB
Offriamo un controller USB multimodale USB-IF per USB 2.0 Embedded Host, Dual-Role, On-the-Go (OTG) e funzionalità del dispositivo, con un PHY USB 2.0 Hi-Speed con due opzioni software.
Offriamo i core MAC Ethernet più maturi e collaudati sul silicio disponibili, che supportano soluzioni per piattaforme 10/100, piattaforme 10/100/1000 e 10 Gigabit.
Offriamo una linea completa di controller host e dispositivi collaudati in silicio per progetti Parallel e Serial ATA. Il nostro portafoglio include soluzioni per Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1,5/3,0 Gbps PHY e PCMIA.
Forniamo tre generazioni di microcontrollori 8051 (M8051, M8051W/EW e M8501W-V5/EW-V3) come soft digital IP nel codice sorgente Verilog e VHDL. Sono tutti comprovati, affidabili e maturi, essendo stati utilizzati in numerosi prodotti di consumo.
Offriamo numerosi soft IP per i protocolli di comunicazione più diffusi.
Offriamo IP a segnale misto USB e SATA precertificato e collaudato in silicio, tra cui PHY USB 2.0 a piena velocità e alta velocità e PHY SATA 1,5/3,0 Gbps.
Siemens offre servizi aggiuntivi per numerose discipline ingegneristiche. Si senta libero di visitare i link sottostanti!