Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Soluzioni Catapult AI

Con i framework Machine Learning ML che promuovono i progressi nel data center e all'edge, i team di progettazione di algoritmi e hardware hanno bisogno di più assistenza che mai. Catapult AI migliora la sintesi di alto livello per l'esplorazione accelerata della progettazione, l'analisi e le prestazioni di quantizzazione, la previsione della potenza e dell'area.

Catapulta AI NN

Catapult AI NN fornisce l'automazione da Python a RTL per i progetti hardware di reti neurali (NN). L'integrazione di hls4ml per la generazione di modelli di rete neurale C++ sintetizzabili da Python, insieme alle funzionalità Catapult avanzate, produce acceleratori hardware di inferenza ML ad alte prestazioni all'edge. Ora i progettisti e gli implementatori di reti neurali convoluzionali possono esplorare rapidamente latenza, throughput e prestazioni di frequenza, potenza e area praticamente con qualsiasi architettura e quantizzazione CNN generando automaticamente l'implementazione RTL da comuni framework AI/ML.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Formazione Catapult su richiesta

La libreria di formazione su richiesta Catapult High-Level Synthesis (HLS) contiene una serie di percorsi di apprendimento con moduli per introdurre gli ingegneri all'HLS e alla verifica di alto livello.

Gruppo di sintesi e verifica di alto livello

Un gruppo per discutere i punti più fini della progettazione e della verifica utilizzando gli strumenti Siemens EDA HLS e HLV. Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

HLS Libs

Un set di librerie gratuito e aperto implementato in C++ standard per una progettazione hardware e software con precisione di bit. È una comunità aperta per lo scambio di conoscenze e proprietà intellettuale per HLS che può essere utilizzata per accelerare sia la ricerca che la progettazione.

Blog di progettazione e verifica HLS

Blog che tratta le metodologie e le tecniche di progettazione e verifica di nuova generazione di sintesi di alto livello (HLS).

Supporto per catapulte

Accedi a documentazione dettagliata, versioni, risorse e altro ancora.

Consulenza EDA

Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.