Panoramica
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction utilizza sia l'apprendimento automatico che i tradizionali modelli fisici compatti per prevedere in modo efficiente i valori di spostamento su ciascuna trincea e correggere la distorsione della trincea per garantire la producibilità dei dispositivi di memoria 3D.
Si metta in contatto con il nostro team tecnico 1-800-547-3000

Caratteristiche principali
Calibre Stress Correction analizza e corregge la distorsione delle trincee profonde scavate negli stack 3D per dispositivi di memoria avanzati.
Previsione completa dello spostamento di trincea per la correzione dello stress
Calibre Stress Correction esegue una previsione completa dello spostamento di trincea ed esegue l'allineamento della forma richiesto. Sia il motore di apprendimento automatico che il motore di modellazione della correzione dello stress possono gestire miliardi di turni di trincea per l'utilizzo dell'intero chip.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Intelligenza di apprendimento automatico per una risoluzione complessa
Calibre Stress Correction è dotato di un modello di machine learning (ML) di rete neurale che apprende i dati storici dei turni di trincea dai nastri precedenti indipendentemente dalla complicata causa del cambiamento. L'apprendimento del modello ML fornisce un modo semplice per prevedere i valori di spostamento per la correzione dello stress su un nuovo layout con regole di progettazione simili e lo stesso processo.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Previsione basata su modelli senza bisogno di dati storici
Calibre Stress Correction esegue la previsione dei turni utilizzando un modello fisico compatto quando le informazioni sui turni precedenti non sono disponibili. I valori dei turni possono essere previsti in base ai parametri fisici del modello e alle informazioni sul layout circostante senza alcun requisito derivante dalle precedenti misurazioni dei turni.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Pronto a saperne di più su Calibre?
Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi
Chiama: 1-800-547-3000
Servizi di consulenza Calibre
La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.
Centro assistenza
Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.
Calibre IC Design & Manufacturing
La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.