Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Calibre MDP curvilinear

L'evoluzione della tecnologia di scrittura di maschere a più raggi guida la rapida crescita delle applicazioni fotomaschere curvilinee per nodi avanzati. Calibre Curvilinear MDP fornisce una soluzione completa per la preparazione dei dati con maschera curvilinea (CLMDP) per la frattura, la verifica e la visualizzazione per i nuovi formati di frattura a più raggi.

Documento tecnico

Gruppo di lavoro sul formato curvilineo dei dati per l'era MBMW

Gli scrittori di maschere multiraggio (MBMW) consentono l'uso di forme curvilinee ideali per maschere a litografia inversa (ILT), ma i formati di layout attuali non sono sufficienti per rappresentare in modo efficiente progetti ILT complessi dalla correzione ottica di prossimità (OPC) alla creazione di maschere. Nel 2019, abbiamo avviato un gruppo di lavoro sul formato dei dati per rispondere alla necessità di una rappresentazione curvilinea dei dati per MBMW. Il gruppo di lavoro Curvilinear Data Format è composto da membri provenienti da società EDA e produttori avanzati di mascherine. In questo documento, verranno introdotti la necessità di un nuovo formato di dati curvilineo e gli obiettivi del nostro gruppo di lavoro. Discuteremo i progressi e il piano del gruppo di lavoro. Una versione di questo documento è stata presentata alla conferenza IEEE SPIE nel 2021 e pubblicata negli atti della conferenza.

Examples of curvilinear mask layouts and corresponding mask SEM images written with MBMW
Caratteristiche principali

Frattura multigonale per MDP curvilineo

Calibre Curvilinear MDP supporta il formato di frattura multiraggio basato su multigoni, che consente di mantenere i vantaggi della rappresentazione nativa delle curve fino allo scrittore di maschere multiraggio.

Risorse correlate

FAQ

Domande frequenti su Calibre CLMDP

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.